AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă5G-2186: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă5G-2186: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
5G-2186: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
5G-2186: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
5G-2186: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 5G-2186

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul interior (mm): 51,0
Diametrul interior (in): 2,01
Diametrul exterior (mm): 64,0
Diametrul exterior (in): 2,51
Lungime totală (mm): 50,0
Lungime totală (in): 1,97
Material: Oţel,OŢEL
Tip: MANȘON DREPT
Lungime totală aproximativă (mm): 50,0
Găuri în cruce: Nu
Canelură internă: Nu
Diametrul interior aproximativ (mm): 51,0
Diametrul exterior aproximativ (mm): 64,0
Canelură externă: Nu
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 5G-2186

BULDOZER

3S 3P

TRACTOARE CU ȘENILE

D3B D4B

TROLIU CU ROŢI

518C 530B 518

BRAŢ DE EXCAVARE

931 D3

MACARA

53

EXCAVATOR FORESTIER PE ȘENILE

D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE

931B 935C 931C 935C II 931C II 935B

BRAŢ PRINCIPAL

120C

PLUG

3

GRAIFĂR

120C 125C 518

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită