AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareRotativTip buză5P-3276: etanșare tip buză cu grosimea de 12,7 mm
AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareRotativTip buză5P-3276: etanșare tip buză cu grosimea de 12,7 mm
5P-3276: etanșare tip buză cu grosimea de 12,7 mm

Cat® Lip Type Seal prevents leakage of fluids between rotating or moving components, ensuring a secure and contained environment

Marcă: Cat

Imaginile produselor
5P-3276: etanșare tip buză cu grosimea de 12,7 mm
5P-3276: etanșare tip buză cu grosimea de 12,7 mm
5P-3276: etanșare tip buză cu grosimea de 12,7 mm
5P-3276: etanșare tip buză cu grosimea de 12,7 mm
5P-3276: etanșare tip buză cu grosimea de 12,7 mm

Cat® Lip Type Seal prevents leakage of fluids between rotating or moving components, ensuring a secure and contained environment

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 5P-3276
Material: Plastic Plastic,Oţel inoxidabil,Cauciuc din fluoroelastomer (FKM)
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 5P-3276

BULDOZER

4A

TRACTOARE CU ȘENILE

D4D D4E

GENERATOR

SR4

COMANDĂ HIDRAULICĂ

143 140

MAŞINĂ DE NIVELAT LA RECE

PM-201 PM-465 PM-565 PM-565B

MOTOR SET GENERATOR

3508 3512 3516

INSTALAŢIE DE AMESTEC CU REGENERARE

RM-350B

MOTOR INDUSTRIAL

D398B 3508 3512 D398 D399 3516

MOTOR GAZ

G399

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE

951C 941B 951B 955K 955L 941

PLUG

4

REGENERATOR DRUM

RM-350B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită