Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăComponente electrice și electronice​Cablaje și cabluriAlte cablaje și cabluri5P-5624: FIR VRAC
AcasăComponente electrice și electronice​Cablaje și cabluriAlte cablaje și cabluri5P-5624: FIR VRAC
5P-5624: FIR VRAC
Vă rugăm să contactați dealerul înainte de a cumpăra.

Cablu Cat® - Vrac

Marcă: Cat

Lungime personalizată
Imaginile produselor
5P-5624: FIR VRAC
5P-5624: FIR VRAC
5P-5624: FIR VRAC
5P-5624: FIR VRAC
5P-5624: FIR VRAC
Vă rugăm să contactați dealerul înainte de a cumpăra.

Cablu Cat® - Vrac

Marcă: Cat

Lungime personalizată
Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 5P-5624

Unități de măsură

SUAMetric
Culoare standard: Negru
Calibru (AWG): 14
Tensiune (volți): 60
Diametrul exterior (mm): 3,9
Diametrul exterior (in): 0,15
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 5P-5624

TRACTOARE CU ȘENILE

D3C II D10 D6R II D3B D3C D4B D4C D4D D4E D5B D6E SR D6C D6D D6N XL D6N D6E D6H D7E D3 D5 D6N LGP D4E SR D11N D6H XL D6H XR D6T LGP D6T LGPPAT D6T XW D6T XL D7F D7G D7H D8R D8K D8L D10T2 D8H D9G D8R II D9L D9N D6T XL PAT D9H D6T XW PAT D4C II D7R II

GENERATOR

WEG SR4B SR4 SR5

STIVUITOR TELESCOPIC

RT60 RT50 RTC60 RT50SA

MOTOR SET GENERATOR

3406C 3406B 3408B 3408C 3608 3606 D398B 3304B 3306B G3520 3116 3114 3306 3304 D379B 3412 3208 3412C 3508 D399 3616 3406 3408 3512 3516

CAMION CARIERĂ

775B

BRAŢ DE EXCAVARE

D3 931

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

777G 770

MOTOR GAZ

G398 G399 G379A G342C G3304 G3306 G343 G379 G3512B G3512J G3520B G3520J G3508J G3508B G353D G3412 G3408C G3516J G3408 G3406 G3520 G3516B G3512 G3516 G3508

AUXILIARE MARINE

3512 3508 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B

MOTOR VEHICULE

D346 D348 D349 3516 3512

TRACTOR-SCREPER CU ROŢI

627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 631K 623K 621K 627K 637K 657

COMPACTOR DE SOL

815 825C 825B 815B

COMPACTOR UTILITAR

CB2.7 CB2.5 CB2.9 CC2.6

COMANDĂ HIDRAULICĂ

48 163 143 183B 153 141 140

MOTOR INDUSTRIAL

C18 3126B 3116 3114 3204 3304 3306 3412 3406 3512 3516 C-12 C-15 C-10 C-16 3508 D398 D399 D379 3516B 3516C 3406C D343 D348 D349 D346 D398B 3408E 3408B 3408C C7 C9 3512B 3306B D333C 3304B 3412E 3412C D353C D353E D353D C-9 C11 C13 C15 D342C D330C D379B

EXCAVATOR

215B 215C 215D 320D2 214B 225B 213B 225D 224B 212B 219D 320D2 FM 206B 312D2 L 205B 229D 312D2 231D 318D2 L 235B 235C 211B 235D 245D 245B 568 FM 229 225 214B FT 235 568 FM LL 205 206 219 215 212 245 320D2 L

SET GENERATOR

G3520 G3516 3508 G3306 G3412 3516 3512 3508C 3508B C27 G3412C 3512B 3516C 3516B

SCREPER PE ROŢI

657E 657B 623F 623E 637K 637E 637D 639D 627B 615 657

SCARIFICATOR PLUG

140G 130G 12G 16G

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

972H 950B 950E 962H 950H G926 G910 988B G916 966D 966C 966F 966E G936 966H 930K 966R 930R 930T 936E 936F 962G II 926E 928G 950G II 988 992 916 920 980G II 926 930 936 950 950B/950E 990K 972G II 980B 992B 980C 992C 980H 980G 994K 966G II

PACHET PETROL

TH48-E80 3508 TH55 CX31-C15I CX31-C13I CX31

MOTOR - UTILAJ

3408 3116 3114 C27 3304 3204 3208

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

561M 561D 561C 572G 583K 571G 594H

MOTOR CAMION

3408B 3408 3406 3208

PLUG

977 963 953 951 955 943 3 7 6 5 4 9 8 8D 11 10

BULDOZER CU ROŢI

844K 834 824B 834B 814B 824C 814

LOPATĂ CU CABLU ELECTRIC

7495 HF 7495

MOTOR

G3408C 3508PETROL G3516J G3408 G3520 G3520J G3412C 3516PETROLEUM C27 INDUSTRIAL

MOTOR - INDUSTRIAL

3512B 3406B 3406C

MACARA

528 518 57H 53 57 55 59 58 59N 59L 58L

CAMION ARTICULAT

D30D D250B D25D D350D D300B D400D D40D

TRACTOR

772B 784B 772 776 776B 768C 768B

COMPACTOR PENTRU GROPI DE GUNOI

836 816 826C 826B 816B

CARDĂ DE ASFALTARE

AS4251

TRACTOR CU ROŢI

650B 651B 651E 660B 631K 631D 631E 631C 641B 666B 621K OEM 615 621 637 623B 623F 621B 633C 657E 657B 621R 621F 633D 639D 627B 627F 613B 637D 613C 637E 637K

TROLIU CU ROŢI

535D 545D 525D 518 528 555D

MODUL DE PUTERE

PP3516 PM3508 PM3516 PM3512

MAŞINĂ DE ADUNAT COPACI

FB518

PORTSCULĂ INTEGRATĂ

IT62H IT12 IT28 IT18 IT14G IT28G IT28B IT62G II IT18B

MOTOR MARITIM

3116 3208 3304 3306 3412 3408 3406 D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 D379A D379B D399 D330C 3508C 3508B 3408B 3406B 3406C D349 D346 D348 D398A D398B 3516B 3516C D343 3512C C280-16 C280-12 3306B 3512B D333C 3412C 3304B C280-6 C280-8

COMPACTOR PRIN VIBRAŢII

CS-553 CS-551 CS-433B CP-433B CP-553 CB-434

CAMION

773G LRC 775G 772G OEM 777B 789B 777G 775G OEM 769B 770G OEM 769C 785 789 793 770G 793B 793C 772G 773G 773G OEM 773B 785B 769 773 777 775G LRC

GRAIFĂR

120C 518 125C

BULDOEXCAVATOR

438C 426C 436C 416C 428C

MOTOR PETROL

3516 3512 C15 C13 C18 C11 C9 3516C 3516B 3512C 3512B

CUPĂ FRONTALĂ

235C

MAŞINĂ DE TĂIAT/STIVUIT LEMNE CU ŞENILE

552 2 541 2 521B 522B

POMPĂ

SPF343 SPS342 SPS343 SPT343 SPT342 SUF557

ÎNCĂRCĂTOR CU ROŢI COMPACTE

910 914G

MAȘINĂ DE TĂIAT ȘI PROCESAT BUȘTENI

227

BETONIERĂ ASFALT

AP-600D AP-755 AP-200 AP-655D AP-555E

BULDOZER

824S 834U 834S 825 9SU 7SU 11SU 8S 8U 9C 9U 9S 4S 4P 10C 5A 5S 6A 6S 11U 7A 10S 7S 7U 10U 8A 3S 3P 4A

CHALLENGER

55 65E 75E 85E 35 95E 45

SET GENERATOR PETROL

3512B 3512C

PRODUSE FORESTIERE

FB221

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE

963 973 935C 983 935B 931 943 941 953 951C 951B 941B 977K 977L 931B 931C 955K 955L 931C II 983B 935C II

BRAŢ PRINCIPAL

120C

AUTOGREDER

120H 120G 120B 16 140B 140G 130G 12H NA 16G 140H NA 140 14G 12G 120 160G 12F

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită