Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăComponente electrice și electronice​Senzori și comutatoareAlți senzori și comutatoare6T-6969: Protecție - Comutare
AcasăComponente electrice și electronice​Senzori și comutatoareAlți senzori și comutatoare6T-6969: Protecție - Comutare
6T-6969: Protecție - Comutare

Protecție întrerupător basculant Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
6T-6969: Protecție - Comutare
6T-6969: Protecție - Comutare
6T-6969: Protecție - Comutare
6T-6969: Protecție - Comutare
6T-6969: Protecție - Comutare

Protecție întrerupător basculant Cat®

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 6T-6969

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 45,2
Lăţime (mm): 17,1
Înălțime (mm): 27,9
Culoare standard: Negru
Lungime (in): 1,78
Lăţime (in): 0,67
Înălțime (in): 1,1
Material: Polyester Plastic,Low Alloy Steel,Plastic Plastic
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 6T-6969

TRACTOR CU ROŢI

651E 657E 621F 657G 621G 627G 627F 631E 631G 637G 637E

MOTOR PETROL

2016 3516C 3512E 3512C 3512B

TROLIU CU ROŢI

535D 545D 555D 525D

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

928H 928HZ 924HZ 924H 930H

TRACTOR INDUSTRIAL

HA771 HA871 TK381 TK371

MAŞINĂ DE TĂIAT/STIVUIT LEMNE CU ŞENILE

TK732 1190T 2390 2391 TK1051 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 1190 511 541 2 TK741 2290 522 521 1090 521B 532 2590 522B 541 1290T 1390 551 552 TK711 2491

POMPĂ

SPS342 SPS343 SPF343C SPF743 SPF343 SPT343 SPT342 SCT673

MAŞINĂ DE ADUNAT COPACI PE ROŢI

HA770 TK370 TK380 543 HA870 533

MOTOR MARITIM

3408B 3408

CAMION

785 789 793 793B 793C 777B 789B 777 769C 773B 785B

MOTOR

3512E

TRACTOR

776 776B 772B 784B 768C

EXCAVATOR

330 L 330-A L 325-A FM L 325-A L 322 L 330-A L 325 L 322-A L

SCREPER PE ROŢI

651E 657E

AUTOGREDER

18M3 24M 24 16 120 18 16M3 163H NA 143H

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită