Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăȘtifturi de legătură8T-4180: Șurub metric
AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăȘtifturi de legătură8T-4180: Șurub metric
8T-4180: Șurub metric

Șurub metric

Marcă: Cat

Imaginile produselor
8T-4180: Șurub metric
8T-4180: Șurub metric
8T-4180: Șurub metric
8T-4180: Șurub metric
8T-4180: Șurub metric

Șurub metric

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 8T-4180

Unități de măsură

SUAMetric
Descriere material: Oţel
Tip șurub: Autofiletare
Tip cap: Șaibă hexagonală
Tip acționare: Hex. extern
Stil: Autoblocare; Taptit
Locaș de acționare (mm): 8,0
Diametrul flanșei (mm): 10,4
Material: Oţel
Strat: Nu este specificat
Dimensiune hexagonală (mm): 8,0
Dimensiunea filetului (mm): M5x0,8
Caracteristica de blocare: Plasture nailon
Dimensiunea filetului (diametru x pas) (mm): M5X0.8
Lungime șurub - A (mm): 20
Lungime (mm): 20,0
Diametrul flanșei (in): 0,41
Lungime de prindere (mm): Not specified
Înălțimea capului (in): 0,17
Dimensiune hexagonală (in): 0,315
Diametrul capului (mm): 8,0
Înălțimea capului (mm): 3,0
Lungime șurub - A (in): 0,787
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 8T-4180

TRACTOARE CU ȘENILE

D5K LGP D3K2 XL D4K XL D3G D4G D3K XL D5G D6K LGP D2 D1 D3 D4K LGP D4K2 LGP D6K XL D5K2 LGP D3K2 LGP D5K XL D5K2 XL D4K2 XL D3K LGP

CAMION CARIERĂ

777E 775D 773E 771D 772G 770G

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

772 770 793D 777 773 793F 785D 793 777G 777E 789D 773GC

MODUL DE PUTERE

PM3516 C32 3516C PMG3516

MINIEXCAVATOR HIDRAULIC

303.5 302.5 301.8 301.6 301.5 304.5

COMPACTOR DE SOL

825H 825G 815F II 815F 825G II

PORTSCULĂ INTEGRATĂ

IT62G IT18F IT38G II IT14G2 IT24F IT12B IT14F IT38H IT38G IT14G IT14B IT38F IT28G IT28F

MINIÎNCĂRCĂTOR RIGID MULTIFUNCŢIONAL

236 232 248 246 242 262 252 216 228 226

ÎNCĂRCĂTOR PENTRU TEREN ACCIDENTAT

267 257 287 277 247

COMPACTOR PRIN VIBRAŢII

CS-56 CS-573 CS-54 CP-533D CS-583 CP-533E CS-44 CS-433E CS-663E CS-531D CS-563 CP-663E CP-433E CS-423E CP-563 CD-54 CS-533D CS-533E CS-76 CS-74 CP-563E CP-563D CB-434 CS-64 CP-64 CP-54 CP-56 CP-573E CP-44 CS-583E CS-583D CS-573D CS-573E CS-683E CP-76 CS-563D CS-563E CP-74

CAMION

785 789 797 773G LRC 770G 795F XQ 793D 793B 793C 793F 772G 69D 793F XQ 773E 773D 773G 797F 773G OEM 785C 785D 797B 785B 793F CMD 775G 772G OEM 793F OEM 775E 775D 795F AC 789C 789D 789B 777D 777G 793F AC 775G OEM 775G LRC 770G OEM 769D

EXCAVATOR

345B II 325B L 330B L 345B 320B LL 322B L 345B L 385B 315B L 320B FM LL 345B II MH 315B FM L

BULDOEXCAVATOR

438C 426C 438D 416 424D 426 428 436C 446D 420D 432D 442D 430D 416C 428D 416D 428C

EXCAVATOR PE ROŢI

W330B W345B II M325B

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

918F 928G 960F 972G 986 988GC 950G 950F 962G 986K 980G II 988G 988H 926 924 930 938 966F 966G 930G 930K 930M 966F II 924GZ 908 907 906 990H 972G II 938G II 924F 924G 924K 980H 980G 992K 928F 938G 938F 938H 938K 938M 994F 926M 970F 966G II 950F II

MAŞINĂ DE TĂIAT/STIVUIT LEMNE CU ŞENILE

522 521

ÎNCĂRCĂTOR CU ROŢI COMPACTE

902 908 906 910G 910F 910E 930 938 926 914G 914G2

BETONIERĂ ASFALT

BG555E AP-555E AP-500E BG500E

CHALLENGER

MTC735 MTC745 MTC755 MTC765

BULDOZER CU ROŢI

834G 834H 824H 824G 814F II 814F 854K 824G II 844H

EXCAVATOR MINIER

5230B 5110B 5130 5230 5130B

MAŞINĂ DE NIVELAT LA RECE

PM312 PM313 PM310 PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

TRACTOR

776D 784C

COMPACTOR PENTRU GROPI DE GUNOI

826G II 816F II 836H 836G 826G 826H 816F

CARDĂ DE ASFALTARE

AS4251C

AUTOGREDER

12H NA 140G 140H NA 12G

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită