Piston selector Cat®
Distanțier Cat®
Șaibă Cat® (selector și supapă de control)
Corp Cat® - Selector
Ansamblu arc Cat®
ANSAMBLU BUȘON VALVĂ Cat®
Corp supapă Cat® (selector și supapă de control al presiunii)
Distanțier
Rulment de presiune Cat® cursă-ac (numai cursă)
Cat® Selector and Pressure Control Valve for transmission system
Cat® Selector and Pressure Control Valve for transmission system
Grup supape Cat® - selector și control presiune
Orificiu Cat® (Supapă)
Distanțier
Distanțier
Supapă de control a presiunii cu selector Cat® utilizată la comanda hidraulică a transmisiei
Vizualizare 1 - 16 din 232
Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.
Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.
Remanufacturat
Nereturnabilă
Kit
Înlocuită
1 - 16 din 232 rezultate
1 - 16 din 232 rezultate
Cat
Descriere material
Aluminiu
Diameter (in)
1,19
Lungime (in)
2,95
Diametrul exterior (in)
1,186
Material
Aluminum,Alloy Aluminum
Weight (lb)
0,1
Cat
Grosime (in)
0,06
Descriere material
Oţel
Diametrul exterior (in)
0,81
Material
Carbon Steel
Cat
Diametru (in)
0,59
Grosime (in)
0,03
Descriere material
Oţel
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
Cat
Descriere material
Fontă
Lungime totală (in)
11,06
Lățimea totală (in)
9,96
Înălțime totală (in)
2,36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
Cat
Material
Oţel
Lungime totală (in)
4,826
Lăţime (in)
1,237
Înălțime (in)
0,893
Cat
Înălțime totală (in)
0,53
Lungime totală (in)
1,01
Cat
Descriere material
Turnare aluminiu în matriță
Lungime totală (in)
14,4
Lățimea totală (in)
9,1
Înălțime totală (in)
2,0
Material
Alloy Aluminum
Cat
Tip
Orificiu central - fantă
Washer Type
Flat
Diametrul exterior (in)
0,812
Material
Oțel pentru bailaguri,Oțel carbon
Lungime (in)
0,062
Diametrul interior (in)
0,125
Forma găurii centrale
Fără filet
Thickness (in)
0,063
Cat
Diametrul exterior (in)
3,5
Diametrul interior (in)
2,5
Înălțime (in)
0,03
Material
Alloy Steel
Cat
Cat
Cat
Cat
Descriere material
Oţel
Culoare standard
Verde
Diametrul exterior (in)
0,433
Lungime (in)
1,374
Material
Carbon Steel
Cat
Tip
Orificiu central - fantă
Washer Type
Flat
Diametrul exterior (in)
0,812
Material
Oțel pentru bailaguri,Oțel carbon
Lungime (in)
0,009
Coating
Zinc Plated
Diametrul interior (in)
0,125
Forma găurii centrale
Fără filet
Thickness (in)
0,01
Cat
Tip
Orificiu central - fantă
Washer Type
Flat
Diametrul exterior (in)
0,812
Material
Oțel pentru bailaguri,Oțel carbon
Lungime (in)
0,035
Coating
Zinc Plated
Diametrul interior (in)
0,125
Forma găurii centrale
Fără filet
Thickness (in)
0,035
Cat