Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Caterpillar

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

Acasă0R-4566: HEAD GP CYL
Acasă0R-4566: HEAD GP CYL
0R-4566: HEAD GP CYL

Remanufactured Cylinder Head Assembly

Marcă:

Cat® Reman
Diferența Cat Reman poate fi găsită în angajamentul nostru de a oferi o calitate similară cu cea a pieselor noi. De la proiectare și inginerie până la asamblare și control al calității, talentele noastre de top folosesc tehnici de ultimă generație pentru a crea linia noastră de peste 8.000 de produse Cat Reman - toate acestea fiind susținute de o garanție de 12 luni pentru piese Caterpillar la fel ca cele noi†.

† Se pot aplica limitări. Pentru detalii complete despre garanția limitată Caterpillar aplicabilă, contactați un reprezentant autorizat Cat.

Cat® Reman
Cat Reman
Diferența Cat Reman poate fi găsită în angajamentul nostru de a oferi o calitate similară cu cea a pieselor noi. De la proiectare și inginerie până la asamblare și control al calității, talentele noastre de top folosesc tehnici de ultimă generație pentru a crea linia noastră de peste 8.000 de produse Cat Reman - toate acestea fiind susținute de o garanție de 12 luni pentru piese Caterpillar la fel ca cele noi†.
† Se pot aplica limitări. Pentru detalii complete despre garanția limitată Caterpillar aplicabilă, contactați un reprezentant autorizat Cat.

Imaginile produselor
0R-4566: HEAD GP CYL
0R-4566: HEAD GP CYL

Remanufactured Cylinder Head Assembly

Marcă:

Cat® Reman
Diferența Cat Reman poate fi găsită în angajamentul nostru de a oferi o calitate similară cu cea a pieselor noi. De la proiectare și inginerie până la asamblare și control al calității, talentele noastre de top folosesc tehnici de ultimă generație pentru a crea linia noastră de peste 8.000 de produse Cat Reman - toate acestea fiind susținute de o garanție de 12 luni pentru piese Caterpillar la fel ca cele noi†.

† Se pot aplica limitări. Pentru detalii complete despre garanția limitată Caterpillar aplicabilă, contactați un reprezentant autorizat Cat.

Cat® Reman
Cat Reman
Diferența Cat Reman poate fi găsită în angajamentul nostru de a oferi o calitate similară cu cea a pieselor noi. De la proiectare și inginerie până la asamblare și control al calității, talentele noastre de top folosesc tehnici de ultimă generație pentru a crea linia noastră de peste 8.000 de produse Cat Reman - toate acestea fiind susținute de o garanție de 12 luni pentru piese Caterpillar la fel ca cele noi†.
† Se pot aplica limitări. Pentru detalii complete despre garanția limitată Caterpillar aplicabilă, contactați un reprezentant autorizat Cat.

Piesă originală Cat disponibilă
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 0R-4566

Unități de măsură

SUAMetric
Width (mm): 444,5
Height (mm): 304,8
Length (in): 43,0
Material: Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
Length (mm): 1.092,2
Height (in): 12,0
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 0R-4566

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită