AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi100-4982: ȘURUB CAP-HEXAGONAL
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi
100-4982: ȘURUB CAP-HEXAGONAL
100-4982: ȘURUB CAP-HEXAGONAL

Șurub cu cap hexagonal

Marcă: Cat

Imaginile produselor
100-4982: ȘURUB CAP-HEXAGONAL
100-4982: ȘURUB CAP-HEXAGONAL
100-4982: ȘURUB CAP-HEXAGONAL
100-4982: ȘURUB CAP-HEXAGONAL
100-4982: ȘURUB CAP-HEXAGONAL

Șurub cu cap hexagonal
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
Diagramă piese pentru 100-4982
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 100-4982

Unități de măsură

SUAMetric
Bolt Length (in): 1,772
Bolt Length (mm): 45
Tip șurub: Șuruburi cu cap hexagonal
Strat: Fulg de zinc (720 h pulverizare cu sare)
Grip Length (in): 0,236
Lungime de prindere (mm): 6
Dimensiunea filetului (diametru x pas) (mm): M16x2
Material: Plastic din nylon 6, 6/12, 6/6,Oțel slab Aliat,Aliaj de Zinc
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 100-4982

EXCAVATOR PE ROTI

M323F M315D M315D2 M317D2 M316F M313D M314F M317

BULDOZER CU ROTI

854G 854K 854 972G II 972G 972H 992G 992K 966H 966G 966G II

MOTOR - INDUSTRIAL

3176C 3176B

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

797 797F 797B

EXCAVATOR

385C 352F 345B II 345D L 349F L 349F LXE 349D L 385C L M315F 349D2 L 365C L 349D2 352F-VG M317F 385C L MH 319C 374D L 390D 345C L 349E L 350-A 318C 350-A L 365B II 345D L VG 390D L 390F L 365B L 349E L VG 349D 350 L 365C 385B 385C 349E 349F 345C 345D

PRODUSE MINIERE EXTINSE

R1700 II

AUTOGREDER

140G

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert