AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare109-0072: 40.64mm Inside Diameter Seal-O-Ring
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare
109-0072: 40.64mm Inside Diameter Seal-O-Ring
109-0072: 40.64mm Inside Diameter Seal-O-Ring

O-ring

Marcă: Cat

Imaginile produselor
109-0072: 40.64mm Inside Diameter Seal-O-Ring
109-0072: 40.64mm Inside Diameter Seal-O-Ring
109-0072: 40.64mm Inside Diameter Seal-O-Ring
109-0072: 40.64mm Inside Diameter Seal-O-Ring
109-0072: 40.64mm Inside Diameter Seal-O-Ring

O-ring
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
Diagramă piese pentru 109-0072
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 109-0072

Unități de măsură

SUAMetric
Cross Section Diameter (mm): 5,33
Cross Section Diameter (in): 0,21
Inside Diameter (mm): 40,64
Inside Diameter (in): 1,6
Material: HNBR,HNBR - Nitril hidrogenat,Plastic din politetrafluoroetilenă (PTFE),HNBR (78),Cauciuc din nitril / NBR / HNBR / XNBR
Material Hardness: 78A
Dash Size: 326
Polymer: HNBR (Hydrogenated nitrile)
Compatible With: Abrasion resistant; Diesel fuels; Diester lubricants; Ozone; Petroleum oils, greases; Refrigerant HFC - 134a (Non-Freon); Silicone fluids; Steam; Water base engine coolants
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 109-0072

MOTOR - SET GENERATOR

XQG400 PM3456 C18 PM3412 3406E C15 C18 G3412 C32B INDUSTRIAL G3406 G3408 C27 INDUSTRIAL G3412C G3612 G3616 3406C 3406E 3406B 3408B 3408C G3412C 3456 3412 POWER SYS 3412C 3408 3516

GENERATOR

SR500 SR4 SR4B

BULDOZER CU ROTI

844 834G 834H 834B 824C 824G II 988F II 990 980G II 988B 988G 988H 988F 980F II 990H 924G 992D 980C 992C 980F 980H 980G 990 II

UNEALTA DE LUCRU

PR-1000 PR-450C PM825 PM822 PR-1000C PM622 PM-465 PR-450 PM-200 PM-201 PM-565 PR-750B PM-565B

PRODUSE PETROLIERE

C-15 3412E C15 C18 C27 C32 TH48-E80 CX35-C18I C18

MOTOR - CAMION

C-18 C-15 C-16 3408B 3408 3406E 3406C 3406B C16 C15 C18

MOTOR - UTILAJ

C27 3208 3408

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

587T 587R 578 583T 583R 589

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

775D 775B 773E 771D 771C 768C 772B 773 69D 773E 773D 773B 775E 775D 772 769D 769C

TRACTOARE CU SENILE

10SU 8S 8U 9U 834U 834S 10U 8A 9SU 8SU D9 GC D8T D8R D8L D8N D9R D8R II D9L D9N D10N D10R 10 9 8

SOLUȚII OEM

3412C

CHALLENGER

MTC735 MT765 MTC745 MT755 MT745 MT735 MTC755 MTC765

PRODUSE MARINE

C18 MARINE C18 C15 3408B 3408C 3406B 3406C 3406E C32 C32 MARINE 3412C 3412E 3412D 3412 3408 C32 G3406 3412C C32 G3412 3412 CG137-12 G3412C C18 3408C C18 MARINE GS CG137-08 3456 3406C 3406E

TROLIU CU SENILE

57H 59N 59L 58L 59 58

COMPACTOR DE TERASAMENT

825C 825G II 836 826G II 836H 836G 826C 826G

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B C32 C27 C18 3406E 3406B 3406C 3408E 3408B 3408C 3456 C32B 3412 3412E 3412C CG137-08 C-15 C15 G3612 CG137-08 G3608 CG137-12 G3412 G3408C G3408B G3408 G3406 HT400 SCT673 SPS342 SPT342 C32

EXCAVATOR

375-A L 385C FS 385C L M325C 365C L MH 385B 385C 365C L 385C L MH 375-A 245D 245B 365C 5110B 5080 385C 5090B 385C 365C L

REGENERATOR DRUM

SS-250 RR-250

PRODUSE MINIERE EXTINSE

R2900 R2900G RC7 6018 6015 6015 FS

CAMION ARTICULAT CU BENA BASCULANTA

D400D D40D 740 735 740

AUTOGREDER

24H 24M

CAMION SUBTERAN CU ARTICULATII

AE40 AD45B AD55 AD30 AE40 II AD45 AD40

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

633E II 651B 651E 621 631E 631G 623B 623G 623E 621B 657E 621E 657G 621G 639D 627B 627G 627E 637G 637D 637E 651E 631G 621E 657G 621B 657E 657B 623E 627F 657

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert