AcasăUnelte în contact cu solulMuchii de tăiere și vârfuri de capăt pentru grederMuchii de tăiere pentru greder109-2699: MARGINE-ASCUȚITĂ
Acasă
Unelte în contact cu solulMuchii de tăiere și vârfuri de capăt pentru grederMuchii de tăiere pentru greder
109-2699: MARGINE-ASCUȚITĂ
109-2699: MARGINE-ASCUȚITĂ

Margine ascuțită Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
109-2699: MARGINE-ASCUȚITĂ
109-2699: MARGINE-ASCUȚITĂ

Margine ascuțită Cat®
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
Diagramă piese pentru 109-2699
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 109-2699

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 3.042,92
Înălțime (mm): 15,24
Lungime (in): 119,80
Lăţime (mm): 203,2
Înălțime (in): 0,60
Hole Spacing (in): 12
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 16
Overall Length (mm): 3.045,6
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 119,906
Hole Quantity: 12
Edge Shape: Flat
Edge Type: Continuous
Thickness (in): 0,63
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 304,8
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 109-2699

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert