AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri generale de reparații și service motor10R-9349: KIT REVIZIE MOTOR
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri generale de reparații și service motor
10R-9349: KIT REVIZIE MOTOR
10R-9349: KIT REVIZIE MOTOR

Kit de reparație capitală regim utilizare intensă Precious Metals™

Marcă: Cat

Imaginile produselor
10R-9349: KIT REVIZIE MOTOR
10R-9349: KIT REVIZIE MOTOR

Kit de reparație capitală regim utilizare intensă Precious Metals™

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

10R-1503: Cat® Reman Cylinder Pack
10R-1503: Cat® Reman Cylinder PackCantitate: 6
10R-0484: Cat® Reman Water Pump
10R-0484: Cat® Reman Water PumpCantitate: 1
10R-1000: Cat® Reman Fuel Injector
10R-1000: Cat® Reman Fuel InjectorCantitate: 6
198-0961: 3/4-16 X 1/2-14 NPTF Hex Head Straight Adapter
198-0961: 3/4-16 X 1/2-14 NPTF Hex Head Straight AdapterCantitate: 1
0R-9449: Cat® Reman Engine Oil Pump
0R-9449: Cat® Reman Engine Oil PumpCantitate: 1
8L-2786: 2.21 x 16.36mm 75A FKM O-Ring
8L-2786: 2.21 x 16.36mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
20R-2647: Remanufactured Cylinder Head Assembly Kit
20R-2647: Remanufactured Cylinder Head Assembly KitCantitate: 1
1P-7625: 37 Degree to STOR 90 Degree Elbow Adaptor
1P-7625: 37 Degree to STOR 90 Degree Elbow AdaptorCantitate: 1
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Cantitate: 5
9S-8005: 3/4-16 Thread Hex-Drive Plug
9S-8005: 3/4-16 Thread Hex-Drive PlugCantitate: 2
345-7562: KIT-REVIZIE MOTOR (ÎN CADRU)
345-7562: KIT-REVIZIE MOTOR (ÎN CADRU)Cantitate: 1
241-6186: 44.50mm Long 90 Degree Elbow Adapter
241-6186: 44.50mm Long 90 Degree Elbow AdapterCantitate: 1
5P-3501: 1/4-18 NPTF Hex Head O-Ring Straight Adapter
5P-3501: 1/4-18 NPTF Hex Head O-Ring Straight AdapterCantitate: 1
6V-6609: 2.21 x 16.36mm 70A EPDM O-Ring
6V-6609: 2.21 x 16.36mm 70A EPDM O-RingCantitate: 2
9S-8004: 9/16-18 Thread Hex Drive Plug
9S-8004: 9/16-18 Thread Hex Drive PlugCantitate: 4
Se afișează 1 până la 15 din 15
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 10R-9349
Interval cai putere: 435 - 550
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 10R-9349

MOTOR - CAMION

C-15

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert