AcasăUnelte în contact cu solulMuchii de tăiere și protecție pentru cupăSegmente în formă de jumătate de săgeată116-7460: Semi-săgeată cu șuruburi
AcasăUnelte în contact cu solulMuchii de tăiere și protecție pentru cupăSegmente în formă de jumătate de săgeată116-7460: Semi-săgeată cu șuruburi
116-7460: Semi-săgeată cu șuruburi

Protecție margine semi-săgeată

Marcă: Cat

Imaginile produselor
116-7460: Semi-săgeată cu șuruburi
116-7460: Semi-săgeată cu șuruburi
116-7460: Semi-săgeată cu șuruburi
116-7460: Semi-săgeată cu șuruburi
116-7460: Semi-săgeată cu șuruburi

Protecție margine semi-săgeată

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 116-7460

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 420,0
Grosime (in): 1,772
Lățimea capătului (mm): 312,0
Grosime (mm): 45,0
Lungime (in): 16,5
Depth (in): 17,126
Hole Spacing (in): 3,346
Width (in): 12,283
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 312,0
Position: Center
Spade Angle: 0,0
Hole Quantity: 3
Bottom Strap Length (in): 10,827
Bottom Strap Length (mm): 275,0
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 435,0
Hole Spacing (mm): 85,0
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 116-7460

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

988F II 980 XE 986 980 982XE 982 980G II 980XE 988K XE 988G 988F 988K 980H 986K 980G 980L 982 XE 980K 982M 980M

ÎNCĂRCARE TRANSPORT BASCULARE

R2900G R3000H

CUPĂ FRONTALĂ

385C

EXCAVATOR

374F 345D L 385C L 365B II 345D L VG 365C L 374 375-A L 385C FS 365C 374F L 385C 374D L

CUPĂ

BUCKET

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită