AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă117-0523: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă
117-0523: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
117-0523: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
117-0523: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
117-0523: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
117-0523: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
117-0523: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
117-0523: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)
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
Diagramă piese pentru 117-0523
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 117-0523

Unități de măsură

SUAMetric
Canelură internă: FĂRĂ ORIFICIU DE LUBRIFIERE ÎN LAGĂR
Diametrul interior (mm): 64
Diametrul interior (in): 2,51
Diametrul exterior (mm): 75
Diametrul exterior (in): 2,94
Lungime totală (mm): 56
Lungime totală (in): 2,2
Tip: MANȘON DREPT
Material: OŢEL,Oţel
Lungime totală aproximativă (mm): 56
Găuri în cruce: Nu
Diametrul interior aproximativ (mm): 64
Diametrul exterior aproximativ (mm): 75
Canelură externă: Nu
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 117-0523

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert