Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
Înregistrare
Caterpillar
Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceTren de rulare și direcțieKituri tren de rulare și direcție118-0642: KIT-BRG (PĂIANJEN)
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceTren de rulare și direcțieKituri tren de rulare și direcție118-0642: KIT-BRG (PĂIANJEN)
118-0642: KIT-BRG (PĂIANJEN)

Kit rulment Cat® (corp motor)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
118-0642: KIT-BRG (PĂIANJEN)
118-0642: KIT-BRG (PĂIANJEN)
118-0642: KIT-BRG (PĂIANJEN)

Kit rulment Cat® (corp motor)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

8V-7315: Retaining Ring (Snap Ring)
8V-7315: Retaining Ring (Snap Ring)Cantitate: 4
Se afișează 1 până la 1 din 1
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 118-0642

Unități de măsură

SUAMetric
Diametru (in): 1,37
Diametru (mm): 34,92
Lungime (in): 4,19
Lungime (mm): 106,3
Greutate (kg): 1,14
Greutate (lb): 2,5
Material: Carbon Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 118-0642

PORTSCULĂ INTEGRATĂ

IT38F

BULDOEXCAVATOR

446D 446B

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

938F

TROLIU CU ROŢI

508

STIVUITOR TELESCOPIC

TH63 RT50SA RT50 TH82 RT60 TH83

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită