AcasăFurtunuri și conducteFurtunuri, ansambluri de furtunuri și componente ale furtunurilorAnsambluri furtun124-1916: 17.46mm Hex Size Permanent Coupling
Acasă
Furtunuri și conducteFurtunuri, ansambluri de furtunuri și componente ale furtunurilorAnsambluri furtun
124-1916: 17.46mm Hex Size Permanent Coupling
124-1916: 17.46mm Hex Size Permanent Coupling

Cat® Permanent Coupling For Water Spray Tank

Marcă: Cat

Imaginile produselor
124-1916: 17.46mm Hex Size Permanent Coupling
124-1916: 17.46mm Hex Size Permanent Coupling
124-1916: 17.46mm Hex Size Permanent Coupling
124-1916: 17.46mm Hex Size Permanent Coupling
124-1916: 17.46mm Hex Size Permanent Coupling

Cat® Permanent Coupling For Water Spray Tank

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 124-1916
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 124-1916

Unități de măsură

SUAMetric
Connector: Permanent
Material: STEEL,Medium Pressure Hose,Alloy Zinc,High Pressure Hose,Carbon Steel
Coating: Zinc Plated
Shape: Straight
Connector Type: -4 NPTF MALE SWIVEL
Thread Size (in): 1/4-18
Length (mm): 67
Length (in): 2,64
Cut-Off Factor (mm): 42
Cut-Off Factor (in): 1.65
Recommended Hose Size (mm): 9,52
Recommended Hose Size (in): 0,37
Compatible With: SAE 100R1, SAE 100R5, SAE 100R2, SAE 100R16, SAE J1402, COOLANT HOSE
Hex Size (mm): 17,48
Hex Size (in): 0,69
Description: Permanent Coupling 6MN
Applications: Permanent Coupling for use with hydraulic hose. For additional information contact your CAT local dealer
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 124-1916

MINIÎNCARCATOR RIGID MULTIFUNCTIONAL

247 267 287 247B3 277B 267B 287B 257B 247B 257 277 257B3 259B3 242B3 262 226B3 226B 248B 216B 246B 268B 236B 216 236 232 252 252B3 236B3 216B3 242B 232B 262B 252B 228 272D2 XHP 226 248 246 242 272D2

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert