AcasăFurtunuri și conducteAdaptoare, cuplaje și racorduriCuplaje124-2265: Cuplaj permanent
AcasăFurtunuri și conducteAdaptoare, cuplaje și racorduriCuplaje124-2265: Cuplaj permanent
124-2265: Cuplaj permanent

Cuplaj permanent Cat DIN – pivotare tip mamă la 45 de grade

Marcă: Cat

Imaginile produselor
124-2265: Cuplaj permanent
124-2265: Cuplaj permanent
124-2265: Cuplaj permanent
124-2265: Cuplaj permanent
124-2265: Cuplaj permanent

Cuplaj permanent Cat DIN – pivotare tip mamă la 45 de grade

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 124-2265

Unități de măsură

SUAMetric
Conector: Permanent
Material: OŢEL
Strat: Placat cu zinc
Formă: 45 grade
Tip conector: DIN PIVOT MAMĂ
Dimensiunea filetului (diametru x pas) (mm): M18 X 1.5
Lungime cădere (mm): 18,0
Lungime cădere (in): 0,71
Lungime (mm): 62,0
Lungime (in): 2,44
Factor întrerupere (mm): 38,0
Factor întrerupere (in): 1,5
Dimensiunea recomandată a furtunului (mm): 6,35
Dimensiunea recomandată a furtunului (in): 0,25
Compatibil cu: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R5, SAE 100R16, FURTUN AGENT DE RĂCIRE
Dimensiune hexagonală (mm): 22,0
Dimensiune hexagonală (in): 0,87
Tip garnitură: NBR 3E-4296
Descriere: Cuplaj permanent 4MN
Aplicaţii: Cuplaj permanent pentru utilizare cu furtun hidraulic. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul local CAT
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 124-2265

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită