AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareAlte etanșări127-8613: Garnitură
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareAlte etanșări
127-8613: Garnitură
127-8613: Garnitură

Garnitură

Marcă: Cat

Imaginile produselor
127-8613: Garnitură
127-8613: Garnitură
127-8613: Garnitură
127-8613: Garnitură
127-8613: Garnitură

Garnitură

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Descriere
Descriere

Gaskets use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

Avertisment:Cancer și efecte nocive asupra reproducerii - www.P65Warnings.ca.gov.

Gaskets use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

Avertisment:Cancer și efecte nocive asupra reproducerii - www.P65Warnings.ca.gov.
Specificații
Specificații
Unități de măsurăSUAMetric
Dimensiunea găurii (in): 0.55 (2X)
Descriere material: Plastic PVC cu celulă închisă
Dimensiunea găurii (mm): 14 (2X)
Lungime (in): 19.35
Lungime (mm): 491.5
Material: PVC
Stil: Plat
Grosime (in): 0.13
Grosime (mm): 3.2
Tip: Pătrat-dreptunghiular
Lăţime (in): 3.37
Lăţime (mm): 85.5
Unități de măsurăSUAMetric
Dimensiunea găurii (in): 0.55 (2X)
Descriere material: Plastic PVC cu celulă închisă
Dimensiunea găurii (mm): 14 (2X)
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Integrated Toolcarrier
IT38G IIIT14G2IT38HIT38GIT14GIT28G
Industrial Engine
C4.4
Soil Compactor
CP7CS44BCS56BCS68BCP44BCP68BCP56BCS66BCS78BCS54BCP11CP12CP14CP16CP17CS20CS64BCS76BCS11CS12CS13CS14CS16CS17CS19CS74BCP74B
Compactor
CCS7CCS9
Vibratory Compactor
CP-64CS-56CS-54CS78BCS-44BCS-56BCS-68BCS54BCP-54CP-56CP-573ECP-533DCP-533ECP54BCS7CS-44CP-74BCP-44CS-433ECS-663ECS-54BCS-66BCS-78BCS-583ECS-531DCS-583DCP76BCS-79BCP-663ECP-433ECS-423ECP12CS-64BCS-76BCS74BCS-573DCS-573ECS-533DCP74BCS-533ECP-54BCS-683ECP7CS-76CS-74CS68BCS56BCS-74BCS12CS44BCS14CP-563ECP-76CP-563DCS-563DCS-563ECP-74CS-64CS79BCP-56BCP-68BCP68BCP44BCP56BCP-44B
Compact Wheel Loader
914G914G2910G
Wheel Loader
928H928G924GZ928HZ924HZ938G II924H924G938G938H930G930H
Vizualizare mai multe
Integrated Toolcarrier
IT38G IIIT14G2IT38HIT38GIT14GIT28G
Informații privind garanția
Politica de returnare
Diagramă piese pentru 127-8613
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert