AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare135-2654: 3.53 x 158.34mm 78A HNBR O-Ring
AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare135-2654: 3.53 x 158.34mm 78A HNBR O-Ring
135-2654: 3.53 x 158.34mm 78A HNBR O-Ring

O-ring

Marcă: Cat

Imaginile produselor
135-2654: 3.53 x 158.34mm 78A HNBR O-Ring
135-2654: 3.53 x 158.34mm 78A HNBR O-Ring
135-2654: 3.53 x 158.34mm 78A HNBR O-Ring
135-2654: 3.53 x 158.34mm 78A HNBR O-Ring

O-ring

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 135-2654

Unități de măsură

SUAMetric
Cross Section Diameter (mm): 3,53
Cross Section Diameter (in): 0,139
Inside Diameter (mm): 158,34
Inside Diameter (in): 6,234
Material: HNBR,HNBR (78),HNBR - Nitril hidrogenat,Cauciuc din nitril / NBR / HNBR / XNBR
Material Hardness: 78A
Dash Size: 259
Polymer: HNBR (Hydrogenated nitrile)
Compatible With: Abrasion resistant; Diesel fuels; Diester lubricants; Ozone; Petroleum oils, greases; Refrigerant HFC - 134a (Non-Freon); Silicone fluids; Steam; Water base engine coolants
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 135-2654

MOTOR - SET GENERATOR

C32 MARINE C9.3

BULDOEXCAVATOR

415 416 434 430 432 420XE 428 444 440 420

PRODUSE MARINE

C32 C32 C32 MARINE

UNEALTA DE LUCRU

PC45

PRODUSE PETROLIERE

TH31-E61 TH35-E81 C9 TH31-C9P TH35-C13T TH31-C9T TH35-C15T TH31-E61 TH35-C15I TH35-E81 TH31-C9I TH35-C11I TH35-C13I

MOTOR - INDUSTRIAL

C11 C13 C15 C9

MOTOR - CAMION

C9 C13 C15

MINIEXCAVATOR HIDRAULIC

308 309

CAMION ARTICULAT CU BENA BASCULANTA

730 725C 725 730 725C2 735

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

657G

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită