AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăȘtifturi de legătură142-9094: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 38 MM x 120 MM (1,5 IN x 4,72 IN)
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăȘtifturi de legătură
142-9094: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 38 MM x 120 MM (1,5 IN x 4,72 IN)
142-9094: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 38 MM x 120 MM (1,5 IN x 4,72 IN)

Știft de legătură

Marcă: Cat

Imaginile produselor
142-9094: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 38 MM x 120 MM (1,5 IN x 4,72 IN)
142-9094: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 38 MM x 120 MM (1,5 IN x 4,72 IN)

Știft de legătură

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 142-9094
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 142-9094

Unități de măsură

SUAMetric
Tip știft: Știft drept
Material: OŢEL
Placare: Neplacat
Diametru știft (mm): 38
Diametrul știftului (in): 1,5
Lungime (mm): 120
Lungime (in): 4,72
Ajutor pentru îndepărtare / caracteristică: Fără orificiu dispozitiv de tragere
Note: Ungere prin știft
Dimensiunea filetului (in): 1/8-27
Descriere material: Oţel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 142-9094

MINIÎNCARCATOR RIGID MULTIFUNCTIONAL

267 287 277C2 277B 267B 287C 277C 287B 297C 277 287C2 299D 299C 289C 279C 279C2 289C2 299D XHP 262 248B 246B 268B 236B 256C 246C 236 252 236B3 262B 252B 272C 262C 272D 272D XHP 248 246 262C2

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert