Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Caterpillar

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăFiltre și fluideFiltreFiltre de aerFiltre de aer cabină142-9291: Filtru de aer cabină
AcasăFiltre și fluideFiltreFiltre de aerFiltre de aer cabină142-9291: Filtru de aer cabină
142-9291: Filtru de aer cabină

Filtru de aer de cabină cu eficiență standard

Marcă: Cat

Imaginile produselor
142-9291: Filtru de aer cabină
142-9291: Filtru de aer cabină
142-9291: Filtru de aer cabină
142-9291: Filtru de aer cabină
142-9291: Filtru de aer cabină

Filtru de aer de cabină cu eficiență standard

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 142-9291

Unități de măsură

SUAMetric
Tip media: Spumă
Eficienţă nominală: Eficiență standard
Material: Poliuretan
Lungime (mm): 183,0
Greutate aprox. (lb): 0,01
Greutate aprox. (kg): 0,01
Lăţime (mm): 141,0
Grosime (in): 0,5
Lăţime (in): 5,551
Grosime (mm): 12,7
Lungime (in): 7,205
Height with Seal (in): 0.5
Height with Seal (mm): 12.7
Height without Seal (in): 0.5
Type: Foam
Height without Seal (mm): 12.7
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 142-9291

MINIÎNCĂRCĂTOR RIGID MULTIFUNCŢIONAL

262 216 228 236 226 248 246 232 252 242

ÎNCĂRCĂTOR PENTRU TEREN ACCIDENTAT

247 257 267 277 287

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită