AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare149-0231: 3.53 x 72.62mm 90A NBR O-Ring
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare
149-0231: 3.53 x 72.62mm 90A NBR O-Ring
149-0231: 3.53 x 72.62mm 90A NBR O-Ring

O-ring

Marcă: Cat

Imaginile produselor
149-0231: 3.53 x 72.62mm 90A NBR O-Ring
149-0231: 3.53 x 72.62mm 90A NBR O-Ring
149-0231: 3.53 x 72.62mm 90A NBR O-Ring
149-0231: 3.53 x 72.62mm 90A NBR O-Ring
149-0231: 3.53 x 72.62mm 90A NBR O-Ring

O-ring

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
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
Diagramă piese pentru 149-0231
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 149-0231

Unități de măsură

SUAMetric
Cross Section Diameter (mm): 3,53
Material: Cauciuc din nitril / NBR / HNBR / XNBR,NBR (90),Nitril (NBR),NBR - Nitril
Cross Section Diameter (in): 0,139
Inside Diameter (mm): 72,62
Inside Diameter (in): 2,859
Material Hardness: 90A
Dash Size: 233
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Compatible With: Abrasion resistant; Alpha-Olefin base synthetic lubricants; Ethylene Glycol; Hydrocarbon fuels; Petroleum base lubricants; Silicone oils and greases; Water, water base engine coolants; ORFS, STORS seals
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 149-0231

MOTOR - SET GENERATOR

POWER SYS G3516C

PRODUSE MARINE

G3512 G3516H G3512H G3520H C140

BULDOZER CU ROTI

834G 962M Z 962 908K 988G 908M 950M Z 907K 906K 906M 994K 962L 950M 950 950L 962M

MOTOR - INDUSTRIAL

CG170-16 G3612 G3512H G3608 G3512B G3516

ÎNCARCATOR PE ROTI

908M 906H2 908H2 906H 906M 907H 907H2 907M 908H

EXCAVATOR

340 340F 352 330 340F L UHD 352 UHD

TRACTOARE CU SENILE

D3K2 LGP D2 D1 D3 D5K2 XL D3K2 XL

PRODUSE MINIERE EXTINSE

R3000H R2900G R2900 6060 6040 6040

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită