AcasăCabineVizibilitate cabinăȘtergătoare, spălătoare și componente de parbrizAlte ștergătoare și spălătoare de parbriz152-2763: Șaibă rezervor geam cu capacitate de 3,78 litri
AcasăCabineVizibilitate cabinăȘtergătoare, spălătoare și componente de parbrizAlte ștergătoare și spălătoare de parbriz152-2763: Șaibă rezervor geam cu capacitate de 3,78 litri
152-2763: Șaibă rezervor geam cu capacitate de 3,78 litri

Rezervor lichid pentru ștergător Cat® (3,78 l) (pompă 2)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
152-2763: Șaibă rezervor geam cu capacitate de 3,78 litri
152-2763: Șaibă rezervor geam cu capacitate de 3,78 litri

Rezervor lichid pentru ștergător Cat® (3,78 l) (pompă 2)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 152-2763

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime totală (mm): 412,0
Înălțime totală (in): 6,0
Capacitate (gal): 1,0
Descriere material: MDPE
Lățimea totală (in): 7,2
Lungime totală (in): 16,2
Înălțime totală (mm): 152,0
Capacitate (L): 3,78
Lățimea totală (mm): 184,0
Material: Polyethylene Plastic
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 152-2763

PORTSCULĂ INTEGRATĂ

IT38G II IT38H IT38G IT28G IT38F

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

928H 938G 928G 938F 928HZ 938H 924H 924G 930G 930H 938G II 924GZ 924HZ

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită