AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri170-9999: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri
170-9999: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
170-9999: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
170-9999: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
170-9999: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

185-9050: INEL DE ETANȘARE
185-9050: INEL DE ETANȘARECantitate: 1
099-0681: INEL B/SUS
099-0681: INEL B/SUSCantitate: 3
096-1054: INEL DE REZERVĂ
096-1054: INEL DE REZERVĂCantitate: 1
9X-3592: 120mm Bore Diameter Two Piece Seal
9X-3592: 120mm Bore Diameter Two Piece SealCantitate: 1
170-9843: GARNITURĂ TAMPON Cat®
170-9843: GARNITURĂ TAMPON Cat®Cantitate: 1
143-8027: Hydraulic Cylinder Piston Ring
143-8027: Hydraulic Cylinder Piston RingCantitate: 1
170-9859: Garnitură concavă în U Cat®
170-9859: Garnitură concavă în U Cat®Cantitate: 1
095-1676: Garnitură inelară
095-1676: Garnitură inelarăCantitate: 1
143-8028: INEL
143-8028: INELCantitate: 1
143-8035: RING
143-8035: RINGCantitate: 1
095-1628: Garnitură inelară
095-1628: Garnitură inelarăCantitate: 2
165-9285: GARNITURĂ TIP SIMERING
165-9285: GARNITURĂ TIP SIMERINGCantitate: 1
Se afișează 1 până la 12 din 12
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 170-9999

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 170-9999

EXCAVATOR

312C L 345B II 314C 312C 345C

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert