Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​ȘtifturiAlte știfturi174-9372: Bulon 4,76 mm
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​ȘtifturiAlte știfturi174-9372: Bulon 4,76 mm
174-9372: Bulon 4,76 mm

Prezon solid Cat® cu diametrul de 4,76 mm

Marcă: Cat

Imaginile produselor
174-9372: Bulon 4,76 mm
174-9372: Bulon 4,76 mm
174-9372: Bulon 4,76 mm
174-9372: Bulon 4,76 mm
174-9372: Bulon 4,76 mm

Prezon solid Cat® cu diametrul de 4,76 mm

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 174-9372

Unități de măsură

SUAMetric
Diameter (mm): 4,77
Pin Length (in): 0.375
Pin Length (mm): 9.53
Diameter (in): 0,188
Pin Type: Plain
Cross Holes: No
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 174-9372

TĂIETOR ROTATIV

RC20

MOTOR PETROL

3512E

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

994F 994D 994H

CAMION

785G 793C 785 789C 789D 785C 785D

MOTOR INDUSTRIAL

3516B

MOTOR - UTILAJ

3516C

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

789G 785D 789 789D 785

TRACTOR

784C

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită