AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi190-3153: Șurub cu cap hexagonal
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi
190-3153: Șurub cu cap hexagonal
190-3153: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
190-3153: Șurub cu cap hexagonal
190-3153: Șurub cu cap hexagonal
190-3153: Șurub cu cap hexagonal
190-3153: Șurub cu cap hexagonal
190-3153: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal Cat®

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 190-3153
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 190-3153

Unități de măsură

SUAMetric
Dimensiunea filetului (diametru x pas) (mm): M16x2
Bolt Length (in): 8,465
Lungimea șurubului (mm): 215
Tip șurub: Șurub cu cap hexagonal
Strat: Fosfat de zinc + ulei
Grip Length (in): 7,205
Lungime de prindere (mm): 183
Material: Oţel,Oțel slab Aliat,Aliaj de Zinc
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 190-3153

EXCAVATOR

325C L 330C L 321C 330C FM 330C 325C 322C

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert