AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare192-7120: GARNITURĂ INELARĂ
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare
192-7120: GARNITURĂ INELARĂ
192-7120: GARNITURĂ INELARĂ

Garnitură inelară

Marcă: Cat

Imaginile produselor
192-7120: GARNITURĂ INELARĂ
192-7120: GARNITURĂ INELARĂ
192-7120: GARNITURĂ INELARĂ
192-7120: GARNITURĂ INELARĂ
192-7120: GARNITURĂ INELARĂ

Garnitură inelară
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
Diagramă piese pentru 192-7120
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 192-7120

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul secțiunii transversale (mm): 2
Diametrul secțiunii transversale (in): 0,079
Diametrul interior (mm): 78
Diametrul interior (in): 3,071
Material: FKM,FKM - Fluoroelastomer,FKM (75),Cauciuc din fluoroelastomer (FKM)
Compatibil cu: Lubrifianți pentru diesteri; Hidrocarburi halogenate (peste 100 grade Celsius); Foarte rezistent la compresiune; Lichide petroliere; Lichide cu ester fosfat; Lichide siliconice; Unii acizi
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 192-7120

EXCAVATOR PE ROTI

M323F M315C M315D M315D2 M317D2 M320F M316C M316D M320D2 M322D2 M313C MH3026 M313D M315 MH3024 M322F M322D M322C M318D M318C M320 M318F M319 M317 M318C MH

BULDOZER CU ROTI

938G 950G 962G

PRODUSE FORESTIERE

538

DISPOZITIV DE MANIPULARE A MATERIALELOR

MH3022 MH3024

EXCAVATOR

M315F FM538 M317F M318F M312 M315

AUTOGREDER

160 12M 2 14 140M 120M 160M 2 160M 140M 3 AWD 14L 150 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 2 140 120M 2

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert