AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare194-3087: Garnitură inelară
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare
194-3087: Garnitură inelară
194-3087: Garnitură inelară

Garnitură inelară

Marcă: Cat

Imaginile produselor
194-3087: Garnitură inelară
194-3087: Garnitură inelară
194-3087: Garnitură inelară
194-3087: Garnitură inelară
194-3087: Garnitură inelară

Garnitură inelară
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
Diagramă piese pentru 194-3087
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 194-3087

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul secțiunii transversale (mm): 2,62
Diametrul secțiunii transversale (in): 0,103
Diametrul interior (mm): 330,89
Diametrul interior (in): 13,027
Material: EPDM (70),EPDM,EPDM - etilen propilendienă modificată,Cauciuc din etilen propilen dien terpolimer (EPDM)
Compatibil cu: Alcooli; Lichide de frână auto; Apă caldă, rece; Cetone; Ozon și lumina soarelui; Lichide cu ester fosfat; Lichide siliconice; Unii acizi diluați; Abur (200 grade C max); Abur (400 grade F max)
Material Hardness: 70A
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 194-3087

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert