AcasăConsumabile de atelierInstrumenteClichete și duliiDulii199-6153: Dulie hexagonal metric 3 puncte transmisie 8 mm x 12/23
AcasăConsumabile de atelierInstrumenteClichete și duliiDulii199-6153: Dulie hexagonal metric 3 puncte transmisie 8 mm x 12/23
199-6153: Dulie hexagonal metric 3 puncte transmisie 8 mm x 12/23

Cheie metrică Cat® (23 mm) (acționare 1/2 in) (12 puncte)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
199-6153: Dulie hexagonal metric 3 puncte transmisie 8 mm x 12/23
199-6153: Dulie hexagonal metric 3 puncte transmisie 8 mm x 12/23
199-6153: Dulie hexagonal metric 3 puncte transmisie 8 mm x 12/23

Cheie metrică Cat® (23 mm) (acționare 1/2 in) (12 puncte)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DescriereSpecificații
Specificații pentru cod articol 199-6153

Unități de măsură

SUAMetric
Outer Diameter (mm): 31,5
Outer Diameter (in): 1,24
Lungime (mm): 38,1
Lungime (in): 1,5
Weight (kg): 0,118
Weight (lb): 0,26
Material: Steel,Carbon Steel
Dimensiune (mm): 23,0
Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită