AcasăMotorComponente motorComponente rotative motorComponente volant1N-5742: Roată dințată
Acasă
MotorComponente motorComponente rotative motorComponente volant
1N-5742: Roată dințată
1N-5742: Roată dințată

Angrenaj volant

Marcă: Cat

Imaginile produselor
1N-5742: Roată dințată
1N-5742: Roată dințată
1N-5742: Roată dințată
1N-5742: Roată dințată
1N-5742: Roată dințată

Angrenaj volant

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
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
Diagramă piese pentru 1N-5742
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 1N-5742

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 800,1
Înălțime (mm): 49,53
Lungime (in): 31,5
Lăţime (mm): 800,1
Înălțime (in): 1,95
Material: Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel
Vizualizare mai multe

Este timpul pentru întreținere?

Facem totul mai ușor

Kituri complete de întreținere disponibile în funcție de tipul de echipament, inclusiv intervale de 250, 500 și 1.000 de ore.

Modele compatibile pentru cod articol 1N-5742

MOTOR - SET GENERATOR

3508 D379B G3508 D399 G3516 G3512 3512 3512B 3508B 3516 3516B G3516B G3520B D398B PM3516 PM3512 PP3516 PMG3516 PM3508

PRODUSE MARINE

3508 G3516 G3512 G3508 G3516B G3520C 3508C G3520B 3516 3516B 3508B 3512 3512B 3516 3512 3508 D379A D379B D399 D398A D398B 3508B 3516B 3512B 3512B 3508B 3516B 3512 3508

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

MOTOR - INDUSTRIAL

3516B 3508B 3512B 3516B 3508 D398 D399 D398B 3512 D379 D379B 3516 3516 3512 3516B 3508B 3512B 3508 G398 G399 G3520B G379A G3512 G3516 G379 G3508

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

797 797B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert