Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi201-4606: Șurub cu cap hexagonal
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi201-4606: Șurub cu cap hexagonal
201-4606: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal

Marcă: Cat

Imaginile produselor
201-4606: Șurub cu cap hexagonal
201-4606: Șurub cu cap hexagonal
201-4606: Șurub cu cap hexagonal
201-4606: Șurub cu cap hexagonal
201-4606: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal

Marcă: Cat

DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 201-4606

Unități de măsură

SUAMetric
Dimensiunea filetului (diametru x pas) (mm): M36x4
Bolt Length (in): 7.087
Lungimea șurubului (mm): 180,0
Tip șurub: Șurub cu cap hexagonal
Strat: Fosfat de zinc + ulei
Grip Length (in): 3,78
Lungime de prindere (mm): 96,0
Material: OŢEL,Aliaj de Zinc,Oțel slab Aliat
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M36
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 201-4606

UNITATE MOBILĂ DE ALIMENTARE HIDRAULICĂ

390F

DISPOZITIV DE MANIPULARE A MATERIALELOR

MH3295

CAMION

795F AC 794 AC 795F XQ

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

794 AC 796 AC 798 AC

EXCAVATOR

390D 390D L 390F 390F L 395 MH3295 3101 385C L MH 385B 314C

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită