AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor222-1177: KIT INSTALARE CHIULASĂ
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor
222-1177: KIT INSTALARE CHIULASĂ
222-1177: KIT INSTALARE CHIULASĂ

Kit cu o chiulasă

Marcă: Cat

Imaginile produselor
1.6mm Thick Exhaust Sleeve Gasket
4.8mm Thick Cylinder Head Chamber Gasket
1.5mm Thick Water Lines Gasket
Edge Bonded Seal Gasket
9.53mm Inside Diameter Seal-O-Ring
Engine Cylinder Block Gasket
0.83mm Thick Engine Manifold Gasket
0.79mm Thick Cover Plate Gasket
Etanșare O-Ring HNBR de 2,62 x 13,94 mm 78A
1.92mm Thick Turbocharger Gasket
Engine Ribbon Seal
1.71mm Thickness Edge Bonded Seal Gasket
22mm Outer Diameter Felt Washer
2.62 x 53.64mm 70A EPDM O-Ring
Industrial O-Ring Seal
Rotating Shaft Lip Type Seal
1.2mm Thick Radiator Water Lines Gasket
1.63 x 6.07mm 78A HNBR O-Ring
GARNITURĂ INELARĂ
94.61mm Inner Diameter Seal O Ring
53.34mm Inner Diameter Seal O Ring
1.5mm Thick Cylinder Head Gasket
17.90mm Inner Diameter Water Seal
222-1177: KIT INSTALARE CHIULASĂ
Contact your dealer for replacement options.

Kit cu o chiulasă

Marcă: Cat

ÎNTRERUPT
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese Cat Reman disponibile
Următoarele piese sunt piese Cat® Reman
Diferența Cat Reman poate fi găsită în angajamentul nostru de a oferi o calitate similară cu cea a pieselor noi. De la proiectare și inginerie până la asamblare și control al calității, talentele noastre de top folosesc tehnici de ultimă generație pentru a crea linia noastră de peste 8.000 de produse Cat Reman - toate acestea fiind susținute de o garanție de 12 luni pentru piese Caterpillar la fel ca cele noi†.

† Se pot aplica limitări. Pentru detalii complete despre garanția limitată Caterpillar aplicabilă, contactați un reprezentant autorizat Cat.

alternative.
Următoarele piese sunt piese Cat® Reman
Cat Reman
Diferența Cat Reman poate fi găsită în angajamentul nostru de a oferi o calitate similară cu cea a pieselor noi. De la proiectare și inginerie până la asamblare și control al calității, talentele noastre de top folosesc tehnici de ultimă generație pentru a crea linia noastră de peste 8.000 de produse Cat Reman - toate acestea fiind susținute de o garanție de 12 luni pentru piese Caterpillar la fel ca cele noi†.
† Se pot aplica limitări. Pentru detalii complete despre garanția limitată Caterpillar aplicabilă, contactați un reprezentant autorizat Cat.
alternative.
437-2008
437-2008 : KIT - GARNITURĂ
Verificare preț
Articole incluse

Nu există rezultate disponibile.

138-4611: 1.6mm Thick Exhaust Sleeve Gasket
138-4611: 1.6mm Thick Exhaust Sleeve GasketCantitate: 6
4N-7253: 4.8mm Thick Cylinder Head Chamber Gasket
4N-7253: 4.8mm Thick Cylinder Head Chamber GasketCantitate: 6
104-8585: 1.5mm Thick Water Lines Gasket
104-8585: 1.5mm Thick Water Lines GasketCantitate: 1
126-2702: Edge Bonded Seal Gasket
126-2702: Edge Bonded Seal GasketCantitate: 1
3S-5496: 9.53mm Inside Diameter Seal-O-Ring
3S-5496: 9.53mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 4
6I-4024: Engine Cylinder Block Gasket
6I-4024: Engine Cylinder Block GasketCantitate: 1
2N-8204: 0.83mm Thick Engine Manifold Gasket
2N-8204: 0.83mm Thick Engine Manifold GasketCantitate: 6
2N-8630: 0.79mm Thick Cover Plate Gasket
2N-8630: 0.79mm Thick Cover Plate GasketCantitate: 2
203-3940: Etanșare O-Ring HNBR de 2,62 x 13,94 mm 78A
203-3940: Etanșare O-Ring HNBR de 2,62 x 13,94 mm 78ACantitate: 6
1S-4295: 1.92mm Thick Turbocharger Gasket
1S-4295: 1.92mm Thick Turbocharger GasketCantitate: 1
5P-5678: Engine Ribbon Seal
5P-5678: Engine Ribbon SealCantitate: 9
198-6068: 1.71mm Thickness Edge Bonded Seal Gasket
198-6068: 1.71mm Thickness Edge Bonded Seal GasketCantitate: 1
8H-9204: 22mm Outer Diameter Felt Washer
8H-9204: 22mm Outer Diameter Felt WasherCantitate: 6
8C-5196: 2.62 x 53.64mm 70A EPDM O-Ring
8C-5196: 2.62 x 53.64mm 70A EPDM O-RingCantitate: 2
7C-0031: Industrial O-Ring Seal
7C-0031: Industrial O-Ring SealCantitate: 2
3S-9643: Rotating Shaft Lip Type Seal
3S-9643: Rotating Shaft Lip Type SealCantitate: 1
4N-1156: 1.2mm Thick Radiator Water Lines Gasket
4N-1156: 1.2mm Thick Radiator Water Lines GasketCantitate: 1
109-0093: 1.63 x 6.07mm 78A HNBR O-Ring
109-0093: 1.63 x 6.07mm 78A HNBR O-RingCantitate: 1
8M-5249: GARNITURĂ INELARĂ
8M-5249: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 6
5H-7704: 94.61mm Inner Diameter Seal O Ring
5H-7704: 94.61mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 2
4F-7390: 53.34mm Inner Diameter Seal O Ring
4F-7390: 53.34mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 1
6I-3066: 1.5mm Thick Cylinder Head Gasket
6I-3066: 1.5mm Thick Cylinder Head GasketCantitate: 1
3E-6772: 17.90mm Inner Diameter Water Seal
3E-6772: 17.90mm Inner Diameter Water SealCantitate: 24
Se afișează 1 până la 23 din 23
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 222-1177
Kitul conține: Garnituri, etanșări
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 222-1177

MOTOR - CAMION

3406C

Vizualizare mai multe
Comparați piesele alternative
222-1177
Această piesă:
222-1177: KIT INSTALARE CHIULASĂ
Descriere

Kit cu o chiulasă

437-2008
Această piesă:
437-2008: KIT - GARNITURĂ
Descriere

Kit cu o singură chiulasă Yellowmark™

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert