AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri235-0969: KIT-ETANȘARE CILINDRICĂ HIDRAULICĂ DIMENSIUNE STANDARD
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri235-0969: KIT-ETANȘARE CILINDRICĂ HIDRAULICĂ DIMENSIUNE STANDARD
235-0969: KIT-ETANȘARE CILINDRICĂ HIDRAULICĂ DIMENSIUNE STANDARD

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
235-0969: KIT-ETANȘARE CILINDRICĂ HIDRAULICĂ DIMENSIUNE STANDARD
235-0969: KIT-ETANȘARE CILINDRICĂ HIDRAULICĂ DIMENSIUNE STANDARD

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

1S-0669: Inel de rezervă cu diametrul interior de 88,55mm
1S-0669: Inel de rezervă cu diametrul interior de 88,55mmCantitate: 1
2Y-8973: Inel de rezervă circuit hidraulic
2Y-8973: Inel de rezervă circuit hidraulicCantitate: 1
231-3538: 55.09mm Inner Diameter Double Lip Wiper Seal
231-3538: 55.09mm Inner Diameter Double Lip Wiper SealCantitate: 1
421-4024: 9.50mm Width U Cup Plastic Seal
421-4024: 9.50mm Width U Cup Plastic SealCantitate: 1
8J-6245: 95.25mm Outer Diameter Plastic Ring
8J-6245: 95.25mm Outer Diameter Plastic RingCantitate: 1
8H-7521: 3.53 x 91.67mm 75A NBR O-Ring
8H-7521: 3.53 x 91.67mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
8T-4958: 57.15mm Internal Diameter Plastic Ring
8T-4958: 57.15mm Internal Diameter Plastic RingCantitate: 1
167-2200: 57.10mm Rod Diameter Hydraulic Buffer Seal
167-2200: 57.10mm Rod Diameter Hydraulic Buffer SealCantitate: 1
5J-8011: Cylinder Expander Seal
5J-8011: Cylinder Expander SealCantitate: 1
175-7898: 3.53 x 88.49mm 75A NBR O-Ring
175-7898: 3.53 x 88.49mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
Se afișează 1 până la 10 din 10
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 235-0969

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 235-0969

BULDOEXCAVATOR

446D 446 450E

TRACTOARE CU ȘENILE

D5H XL D6M D6N D5N D5H

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită