AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceTren de rulare și direcțieKituri de garnituri pentru tren de rulare243-0728: Kit de garnituri pentru revizia transmisiei
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceTren de rulare și direcțieKituri de garnituri pentru tren de rulare243-0728: Kit de garnituri pentru revizia transmisiei
243-0728: Kit de garnituri pentru revizia transmisiei

Kit de garnituri pentru revizia transmisiei

Marcă: Cat

Imaginile produselor
243-0728: Kit de garnituri pentru revizia transmisiei
243-0728: Kit de garnituri pentru revizia transmisiei

Kit de garnituri pentru revizia transmisiei

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

1P-8116: GARNITURĂ INELARĂ
1P-8116: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 4
1A-7458: 0.0359" Grosime Placa cu piuliță de blocare
1A-7458: 0.0359" Grosime Placa cu piuliță de blocareCantitate: 4
4J-0523: GARNITURĂ INELARĂ
4J-0523: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
6P-5724: BLOCARE
6P-5724: BLOCARECantitate: 4
8M-5661: GARNITURĂ INELARĂ
8M-5661: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
5F-3092: 72.39mm Inner Diameter Seal O Ring
5F-3092: 72.39mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 1
1P-3707: Rectangular Seal
1P-3707: Rectangular SealCantitate: 1
2K-4472: 158.34mm Inner Diameter O-Ring Seal
2K-4472: 158.34mm Inner Diameter O-Ring SealCantitate: 1
7F-2122: 5.33 x 69.22mm 75A NBR O-Ring
7F-2122: 5.33 x 69.22mm 75A NBR O-RingCantitate: 2
175-7905: GARNITURĂ INELARĂ
175-7905: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
2M-0340: GARNITURĂ INELARĂ
2M-0340: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
5J-1086: 323.44mm Inside Diameter Seal-O-Ring
5J-1086: 323.44mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
5F-0149: 91.44mm Inner Diameter Seal O Ring
5F-0149: 91.44mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 1
7L-2181: 177.39mm Inside Diameter Seal-O-Ring
7L-2181: 177.39mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
8S-0768: 2.62 x 61.59mm 75A NBR O-Ring
8S-0768: 2.62 x 61.59mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
8J-4351: 3.53 x 44.04mm 75A FKM O-Ring
8J-4351: 3.53 x 44.04mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
3P-3461: GARNITURĂ
3P-3461: GARNITURĂCantitate: 1
4K-5537: GARNITURĂ
4K-5537: GARNITURĂCantitate: 1
7G-4817: 368.86mm Inner Diameter Internal Seal Ring
7G-4817: 368.86mm Inner Diameter Internal Seal RingCantitate: 1
7G-4818: 33.86mm Inner Diameter Seal Ring
7G-4818: 33.86mm Inner Diameter Seal RingCantitate: 1
6Y-8864: 0.95mm Thick Planetary Transmission Gasket
6Y-8864: 0.95mm Thick Planetary Transmission GasketCantitate: 1
5H-8853: GARNITURĂ INELARĂ
5H-8853: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
8E-5268: Inel de etanșare cu diametru exterior de 134,93 mm
8E-5268: Inel de etanșare cu diametru exterior de 134,93 mmCantitate: 1
8M-4992: Garnitură inelară 70A VMQ 3,5 x 41 mm
8M-4992: Garnitură inelară 70A VMQ 3,5 x 41 mmCantitate: 2
1P-9261: 173.55mm Outer Diameter Internal Seal Ring
1P-9261: 173.55mm Outer Diameter Internal Seal RingCantitate: 1
8M-4390: 3.53 x 56.74mm 70A VMQ O-Ring
8M-4390: 3.53 x 56.74mm 70A VMQ O-RingCantitate: 2
5P-2587: 520.07mm Inside Diameter Seal-O-Ring
5P-2587: 520.07mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 2
3P-2794: 354.46mm Inner Diameter Internal Seal Ring
3P-2794: 354.46mm Inner Diameter Internal Seal RingCantitate: 3
3P-2792: 261.06mm Inner Diameter External Seal Ring
3P-2792: 261.06mm Inner Diameter External Seal RingCantitate: 1
1H-9696: 3.53 x 44.04mm 75A NBR O-Ring
1H-9696: 3.53 x 44.04mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
2H-2665: 62.87mm Inner Diameter O-Ring Seal
2H-2665: 62.87mm Inner Diameter O-Ring SealCantitate: 1
667-1516: Etanșare tip buză cu diametru exterior 127,33 mm
667-1516: Etanșare tip buză cu diametru exterior 127,33 mmCantitate: 2
Se afișează 1 până la 32 din 49Încarcă mai mult
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 243-0728

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 243-0728

BULDOZER CU ROŢI

824C

COMPACTOR PENTRU GROPI DE GUNOI

826C

COMPACTOR DE SOL

825C

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită