256-6792: Kit garnitură revizie transmisie
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceTren de rulare și direcțieKituri de garnituri pentru tren de rulare256-6792: Kit garnitură revizie transmisie

256-6792: Kit garnitură revizie transmisie

Kit de garnituri pentru revizia transmisiei

Marcă: Cat

Imaginile produselor

256-6792: Kit garnitură revizie transmisie
256-6792: Kit garnitură revizie transmisie

256-6792: Kit garnitură revizie transmisie

Kit de garnituri pentru revizia transmisiei

Marcă: Cat

Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

129-1609: Garnitură inelară HNBR 78A de 3,53 x 142,47 mm

Cantitate: 1

135-2653: Garnitură inelară HNBR 78A de 3,53 x 380,59 mm

Cantitate: 1

135-2654: Garnitura inelara HNBR 78A de 3,53 x 158,34 mm

Cantitate: 1

140-1855: Garnitură capac planetară transmisie, cu grosimea de 0,8 mm

Cantitate: 1

140-3662: Inel de etanșare a pompei de ulei de transmisie, cu diametrul exterior de 25,40 mm

Cantitate: 1

142-4004: Inel de etanșare cu diametrul exterior de 211,95 mm

Cantitate: 2

146-7447: Inel de etanșare cu diametrul exterior de 101,60 mm

Cantitate: 2

175-7897: Garnitură inelară NBR 75A de 3,53 x 78,97 mm

Cantitate: 1

1P-9216: Inel de etanșare cu diametru exterior de 312.34mm

Cantitate: 3

1S-6515: Inel de etanșare cu diametrul intern de 358,39 mm

Cantitate: 1

1T-1356: Inel de etanșare cu diametrul de 101,06 mm

Cantitate: 1

1T-1401: Inel de etanșare cu grosimea de 3,137 mm

Cantitate: 1

1V-6341: Șaibă de etanșare fixată triunghiulară

Cantitate: 2

203-3940: Etanșare O-Ring HNBR de 2,62 x 13,94 mm 78A

Cantitate: 2

214-7568: Garnitură inelară STOR (SAE 9/16-18)

Cantitate: 4

219-0606: Garnitură tip simering, cu diametrul interior de 190,50 mm

Cantitate: 1

2D-8009: Inel O de etanșare cu diametrul interior de 142,47 mm

Cantitate: 1

2H-3931: Garnitură inelară NBR 75A de 3,53 x 82,14 mm

Cantitate: 1

2K-2939: Garnitură inelară etanșare cu diametrul interior de 177,39 mm

Cantitate: 2

2M-9780: Garnitură inelară NBR 90A de 2,46 x 19,18 mm

Cantitate: 3

2P-1692: Garnitură inelară NBR 75A de 2,62 x 133,02 mm

Cantitate: 1

2P-3628: Garnitură inelară NBR 75A de 3,53 x 412,34 mm

Cantitate: 3

2R-0098: Garnitură inelară NBR 75A de 5,33 x 456,06 mm

Cantitate: 1

2S-1362: Inel de etanșare cu diametrul intern de 411,99 mm

Cantitate: 1

2S-2251: Garnitură inelară 70A VMQ 5,33 x 43,82 mm

Cantitate: 1

2S-4078: Garnitură inelară NBR 90A 3 x 37,47 mm

Cantitate: 2

3H-1461: Garnitură inelară cu diametrul interior de 34,52 mm

Cantitate: 1

3J-1907: Garnitură inelară NBR 90A 1,98 x 11,89 mm

Cantitate: 7

3J-7354: Garnitură inelară NBR 90A de 1,83 x 8,92 mm

Cantitate: 2

3K-0360: Garnitură inelară NBR 90A 2,21 x 16,36 mm

Cantitate: 1

3W-0203: Inel de etanșare extern de 3,12 mm grosime

Cantitate: 1

4F-8824: Garnitură inelară etanșare cu diametrul interior de 43,82 mm

Cantitate: 1

Se afișează 1 până la 32 din 63

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită