AcasăCabineInterior cabinăIzolație cabină259-3546: Căptușeală suprimare sunet motor cu grosimea de 25,4 mm
AcasăCabineInterior cabinăIzolație cabină259-3546: Căptușeală suprimare sunet motor cu grosimea de 25,4 mm
259-3546: Căptușeală suprimare sunet motor cu grosimea de 25,4 mm

Căptușeală Cat® (Suprimarea sunetului)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
259-3546: Căptușeală suprimare sunet motor cu grosimea de 25,4 mm
259-3546: Căptușeală suprimare sunet motor cu grosimea de 25,4 mm
259-3546: Căptușeală suprimare sunet motor cu grosimea de 25,4 mm
259-3546: Căptușeală suprimare sunet motor cu grosimea de 25,4 mm
259-3546: Căptușeală suprimare sunet motor cu grosimea de 25,4 mm

Căptușeală Cat® (Suprimarea sunetului)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 259-3546

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime totală (mm): 580,0
Grosime (in): 1,0
Descriere material: Fibră de sticlă țesută
Lățimea totală (in): 20,55
Grosime (mm): 25,4
Lungime totală (in): 22,83
Lățimea totală (mm): 522,0
Material: Acoustical Insulation
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 259-3546

UNITATE MOBILĂ DE ALIMENTARE HIDRAULICĂ

340D2 L 336D 330D 330D L 336D L

EXCAVATOR PE ROŢI

M330D

EXCAVATOR

336D2 336D LN 336D2 GC 340D L 336D2 L 330D MH 330D LN 340D2 L 330D L 336D L 330D 330D FM 336D

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită