AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare261-3394: GARNITURĂ INELARĂ
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare
261-3394: GARNITURĂ INELARĂ
261-3394: GARNITURĂ INELARĂ

Garnitură inelară

Marcă: Cat

Imaginile produselor
261-3394: GARNITURĂ INELARĂ
261-3394: GARNITURĂ INELARĂ
261-3394: GARNITURĂ INELARĂ
261-3394: GARNITURĂ INELARĂ
261-3394: GARNITURĂ INELARĂ

Garnitură inelară
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
Diagramă piese pentru 261-3394
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 261-3394

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul secțiunii transversale (mm): 3,53
Diametrul secțiunii transversale (in): 0,139
Diametrul interior (mm): 579,4
Diametrul interior (in): 22,811
Material: FKM (70),Cauciuc,FKM,Cauciuc din fluoroelastomer (FKM)
Material Hardness: 70A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 261-3394

PRODUSE PETROLIERE

TH48-E80 CX48-P2300 3512C 3512B TH48-E80 TH48-E70

MOTOR - INDUSTRIAL

SPF343C SPF743

MOTOR - UTILAJ

C4.4

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert