AcasăHidraulicăAlte componente hidraulice268-1623: Adaptor drept
Acasă
HidraulicăAlte componente hidraulice
268-1623: Adaptor drept
268-1623: Adaptor drept

Adaptor drept pentru transportul fluidului (24 grade la NPTF)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
268-1623: Adaptor drept
268-1623: Adaptor drept
268-1623: Adaptor drept
268-1623: Adaptor drept
268-1623: Adaptor drept

Adaptor drept pentru transportul fluidului (24 grade la NPTF)

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Descriere
Descriere

Description:
Straight Adapters can be used to connect a lubrication line to a lubrication system component, such as a grease gun and oiler. This allows for easy maintenance and lubrication of the component without having to disconnect the entire lubrication line. It is used in lubrication systems to connect lubrication lines and allow for easy routing of oil or grease to different points in the system.

Attributes:
• Built-in grease fitting for easy lubrication.
• Compatible with the high pressure of the fuel system.

Applications:
Straight Adapters are used in lubrication systems to connect components such as oil filters, oil coolers, oil pumps, and oil reservoirs. It is extensively used in 924K, 926M, 930K, 930M, 938K, 938M, 950, 950 GC, 950L, and 950M - Wheel - Type Loader, 374, 390F, 390F L, and 395 - Excavator and G3512E and C175-16 - Engine - Generator Set.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Avertisment privind produsele de asamblare a furtunurilor Cat®
Selecțiile necorespunzătoare ale furtunurilor și combinațiilor de cuplaje vor anula garanțiile și pot duce la vătămări corporale grave sau deces, daune materiale sau defecțiuni ale componentelor și ale sistemului mașinii. Produsele ansamblurilor de furtunuri Cat® sunt proiectate și testate ca un sistem pentru a obține o conexiune fiabilă, maximizând astfel siguranța și fiabilitatea sistemului hidraulic. De asemenea, se recomandă utilizarea de unelte Caterpillar adecvate și întreținute corespunzător pentru a se asigura că furtunurile sunt sertizate conform specificațiilor. Utilizarea furtunului Caterpillar cu cuplajele altui producător sau utilizarea cuplajelor Caterpillar cu furtunul altui producător poate duce la producerea de ansambluri de furtunuri nesigure, nesigure sau neperformante. Nu este recomandat sau autorizat de Caterpillar. Pentru informații suplimentare, a se vedea SAE J1273 secțiunea 6,3 și ISO 17165-2 secțiunea 6,3.

Description:
Straight Adapters can be used to connect a lubrication line to a lubrication system component, such as a grease gun and oiler. This allows for easy maintenance and lubrication of the component without having to disconnect the entire lubrication line. It is used in lubrication systems to connect lubrication lines and allow for easy routing of oil or grease to different points in the system.

Attributes:
• Built-in grease fitting for easy lubrication.
• Compatible with the high pressure of the fuel system.

Applications:
Straight Adapters are used in lubrication systems to connect components such as oil filters, oil coolers, oil pumps, and oil reservoirs. It is extensively used in 924K, 926M, 930K, 930M, 938K, 938M, 950, 950 GC, 950L, and 950M - Wheel - Type Loader, 374, 390F, 390F L, and 395 - Excavator and G3512E and C175-16 - Engine - Generator Set.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Avertisment privind produsele de asamblare a furtunurilor Cat®
Selecțiile necorespunzătoare ale furtunurilor și combinațiilor de cuplaje vor anula garanțiile și pot duce la vătămări corporale grave sau deces, daune materiale sau defecțiuni ale componentelor și ale sistemului mașinii.
Vizualizare mai multe
Specificații
Specificații
Unități de măsurăSUAMetric
Dimensiune hexagonală (in): 0.47
Tip: Drept
Garnitură compatibilă cu ulei de transmisie și hidraulic: 6V-9028 (M12 X 1,5)
Garnitură compatibilă cu ulei și combustibil: 228-7100 (M12 X 1,5)
Tip conector: 24° la NPTF
Dimensiune hexagonală (mm): 12
Descriere material: Oțel placat
Lungime (in): 0.94
Garnitură compatibilă cu lichid de răcire și uree: 219-0669 (M12 X 1,5)
Lungime (mm): 24
Material: Steel,Carbon Steel,Alloy Zinc
Filet: M10x1; 1/8-27 NPTF
Tilt Angle: 24°
Unități de măsurăSUAMetric
Dimensiune hexagonală (in): 0.47
Tip: Drept
Garnitură compatibilă cu ulei de transmisie și hidraulic: 6V-9028 (M12 X 1,5)
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Generator Set
C175-16G3512E
Industrial Engine
C9.3
Gas Engine
G3512E
Excavator
395390FMH3040390F L3743101
Material Handler
MH3050MH3250MH3260MH3032
Compact Wheel Loader
930938926
Wheel Loader
972M XE980 XE962982XE966M XE980XE926924K966924972M972972L980L930972XE980M966 GC972 XE950GC966 XE938966XE980982938K938M926M966L930K966M930M962L950M950950L962M982 XE982M950 GC
Vizualizare mai multe
Generator Set
C175-16G3512E
Informații privind garanția
Politica de returnare
Diagramă piese pentru 268-1623
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 268-1623
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Descriere pentru cod articol 268-1623

Description:
Straight Adapters can be used to connect a lubrication line to a lubrication system component, such as a grease gun and oiler. This allows for easy maintenance and lubrication of the component without having to disconnect the entire lubrication line. It is used in lubrication systems to connect lubrication lines and allow for easy routing of oil or grease to different points in the system.

Attributes:
• Built-in grease fitting for easy lubrication.
• Compatible with the high pressure of the fuel system.

Applications:
Straight Adapters are used in lubrication systems to connect components such as oil filters, oil coolers, oil pumps, and oil reservoirs. It is extensively used in 924K, 926M, 930K, 930M, 938K, 938M, 950, 950 GC, 950L, and 950M - Wheel - Type Loader, 374, 390F, 390F L, and 395 - Excavator and G3512E and C175-16 - Engine - Generator Set.

Vizualizare mai multe
Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Avertisment privind produsele de asamblare a furtunurilor Cat®
Selecțiile necorespunzătoare ale furtunurilor și combinațiilor de cuplaje vor anula garanțiile și pot duce la vătămări corporale grave sau deces, daune materiale sau defecțiuni ale componentelor și ale sistemului mașinii.
Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 268-1623

Unități de măsură

SUAMetric
Dimensiune hexagonală (in): 0.47
Tip: Drept
Garnitură compatibilă cu ulei de transmisie și hidraulic: 6V-9028 (M12 X 1,5)
Garnitură compatibilă cu ulei și combustibil: 228-7100 (M12 X 1,5)
Tip conector: 24° la NPTF
Dimensiune hexagonală (mm): 12
Descriere material: Oțel placat
Lungime (in): 0.94
Garnitură compatibilă cu lichid de răcire și uree: 219-0669 (M12 X 1,5)
Lungime (mm): 24
Material: Steel,Carbon Steel,Alloy Zinc
Filet: M10x1; 1/8-27 NPTF
Tilt Angle: 24°
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 268-1623

GENERATOR SET

C175-16 G3512E

INDUSTRIAL ENGINE

C9.3

GAS ENGINE

G3512E

EXCAVATOR

395 390F MH3040 390F L 374 3101

MATERIAL HANDLER

MH3050 MH3250 MH3260 MH3032

COMPACT WHEEL LOADER

930 938 926

WHEEL LOADER

972M XE 980 XE 962 982XE 966M XE 980XE 926 924K 966 924 972M 972 972L 980L 930 972XE 980M 966 GC 972 XE 950GC 966 XE 938 966XE 980 982 938K 938M 926M 966L 930K 966M 930M 962L 950M 950 950L 962M 982 XE 982M 950 GC

Vizualizare mai multe
Piese conexe
228-7100
228-7100: 9.4mm Inside Diameter Seal-O-Ring
Verificare preț
6V-9028
6V-9028: 9.4mm Inside Diameter Seal-O-Ring
Verificare preț
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert