Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăMotorSistem de evacuare​Țevi de eșapament291-9649: Extinderea țevii
AcasăMotorSistem de evacuare​Țevi de eșapament291-9649: Extinderea țevii
291-9649: Extinderea țevii

Extensie țeavă de evacuare (cot 60°)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
291-9649: Extinderea țevii
291-9649: Extinderea țevii
291-9649: Extinderea țevii
291-9649: Extinderea țevii
291-9649: Extinderea țevii

Extensie țeavă de evacuare (cot 60°)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 291-9649

Unități de măsură

SUAMetric
Height (mm): 444,0
Diametrul exterior (mm): 263,0
Inner Diameter (in): 5,0
Length (in): 4,69
Diametrul exterior (in): 10,36
Length (mm): 290,0
Material: Oţel
Thickness (in): 0,06
Weight (lb): 1,21
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 291-9649

CAMION

793F AC 793F 793F CMD 793F OEM

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

793 789

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită