AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri297-6845: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri
297-6845: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
297-6845: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
297-6845: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
297-6845: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

167-2235: ANSAMBLU GARNITURĂ TAMPON
167-2235: ANSAMBLU GARNITURĂ TAMPONCantitate: 1
167-2299: GARNITURĂ CONCAVĂ ÎN U
167-2299: GARNITURĂ CONCAVĂ ÎN UCantitate: 1
2K-4096: INEL
2K-4096: INELCantitate: 1
278-2324: ETANȘARE-ȘTERGERE
278-2324: ETANȘARE-ȘTERGERECantitate: 1
343-8054: INEL UZURĂ
343-8054: INEL UZURĂCantitate: 2
495-8200: ANSAMBLU GARNITURĂ
495-8200: ANSAMBLU GARNITURĂCantitate: 1
8C-9200: 1.5mm Thick Rod Guide
8C-9200: 1.5mm Thick Rod GuideCantitate: 1
175-7904: 3.53 x 126.59mm 75A NBR O-Ring
175-7904: 3.53 x 126.59mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
175-7903: 3.53 x 120.24mm 90A NBR O-Ring
175-7903: 3.53 x 120.24mm 90A NBR O-RingCantitate: 1
Se afișează 1 până la 9 din 9
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 297-6845

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 297-6845

BULDOZER CU ROTI

938H

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert