AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi2H-3750: Șurub cu cap hexagonal
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi2H-3750: Șurub cu cap hexagonal
2H-3750: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal

Marcă: Cat

Imaginile produselor
2H-3750: Șurub cu cap hexagonal
2H-3750: Șurub cu cap hexagonal
2H-3750: Șurub cu cap hexagonal
2H-3750: Șurub cu cap hexagonal
2H-3750: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 2H-3750

Unități de măsură

SUAMetric
Lungimea șurubului (in): 7.5
Bolt Length (mm): 190,5
Tip șurub: Șurub cu cap hexagonal
Strat: Fosfat de zinc + ulei
Lungime de prindere (in): 5,5
Lungime de prindere (mm): 139,7
Material: Oţel,Aliaj de Zinc,Oțel carbon
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 2H-3750

MOTOR - SET GENERATOR

3406C 3406B 3412 3408B 3408C G3412C 3412C 3406 3408

GENERATOR

WEG

BULDOZER CU ROTI

834B 814B 824C

UNEALTA DE LUCRU

16G PR-1000C PR-1000 PR-450C PR-450 PM-565 PR-750B

MOTOR - CAMION

3406C 3406B 3408B 3408 3406

MOTOR - UTILAJ

3408 3208

ÎNCARCATOR CU SENILE

983B

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

589 578

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

770 771C 770G 775B 770G 770G OEM 769C 773B 772B 768C

TRACTOARE CU SENILE

D6G2 LGP D5 D8L D8N D9R D9L D9N D6G2 XL D10N D5B D5E D6E SR D6C D6D D6E D6G 163 153 6 5 4 9 8 977 951 955 10 5A 5S 10SU 6A 6S 10U 8A 824S 8S 8U 825 9C 9U 9S 9SU 834U 834S 8SU

PRODUSE MARINE

3408B 3408C 3412C 3412D 3412 3406B 3408 3406 G3412

TROLIU CU SENILE

59N 59L 58L 57H 55 59 58

COMPACTOR DE TERASAMENT

825C 836 826C

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B 3406C 3412 3406C 3406 3412C 3408B 3408C G3412 G3408C G3408B G3408 G3406

ÎNCARCATOR PE ROTI

990 988B 988F 992D 980C 992C 980F 980F II

EXCAVATOR

245 245D 245B

REGENERATOR DRUM

SS-250 RR-250

CAMION ARTICULAT CU BENA BASCULANTA

D400D D40D

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

623B 623E 623F 651E 621B 657E 621E 621F 633D 621 639D 627B 627E 627F 631D 631E 637D 637E 623F 623E 627E 621E 621B 657E

AUTOGREDER

16H NA 16G

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită