AcasăMotorSistem de alimentare cu combustibil​2P-8226: Capac diafragmă comandă combustibil lăţime 1,06
AcasăMotorSistem de alimentare cu combustibil​2P-8226: Capac diafragmă comandă combustibil lăţime 1,06
2P-8226: Capac diafragmă comandă combustibil lăţime 1,06

Cat® Fuel Control Diaphragm Cover shields the diaphragm from external elements and contaminants, ensuring its proper functioning

Marcă: Cat

Imaginile produselor
2P-8226: Capac diafragmă comandă combustibil lăţime 1,06
2P-8226: Capac diafragmă comandă combustibil lăţime 1,06
2P-8226: Capac diafragmă comandă combustibil lăţime 1,06
2P-8226: Capac diafragmă comandă combustibil lăţime 1,06
2P-8226: Capac diafragmă comandă combustibil lăţime 1,06

Cat® Fuel Control Diaphragm Cover shields the diaphragm from external elements and contaminants, ensuring its proper functioning

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 2P-8226
Material: Aliaj de Aluminiu
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 2P-8226

TRACTOR CU ROŢI

650B 623B 651B 651E 660B 621B 633C 657E 657B 633D 621 639D 627B 637 631D 631E 631C 637D 637E 641B 666B

TRACTOARE CU ȘENILE

D8L D9G D10 D9R D9L D9N D9H D9 GC D10N

GENERATOR

SR4

CAMION CARIERĂ

771C 775B

MOTOR VEHICULE

D346 D348 D349

COMPACTOR DE SOL

825C 825B

MOTOR MARITIM

D353E D353C D353D 3408B 3412D 3412 D349 3408 D346 D348 3406 D343

CAMION

769 773 777 769B 769C 773B

MOTOR INDUSTRIAL

3412 D343 D348 D349 D346 3406 3412C 3408B 3408C D353C D353E D353D

EXCAVATOR

245

SCREPER PE ROŢI

666 666B 657 621B 657E 657B

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

988 990 992 988B 988F 992D 992B 980C 992C

SCARIFICATOR PLUG

16G

MOTOR - UTILAJ

3408

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

589 594H

MOTOR CAMION

3408B 1693 3408 3406

PLUG

9 8 10

SOLUȚII OEM

3412C

BULDOZER

10C 10SU 10S 10U 8A 824S 8S 8U 825 9C 9U 9S 9SU 834U 834S

BULDOZER CU ROŢI

834 824B 834B 824C

CAMION ARTICULAT

D550B D44B

MACARA

59N 59L 58L 59 58

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE

983 983B

TRACTOR

772 776 772B 768C 768B

COMPACTOR PENTRU GROPI DE GUNOI

836 826C 826B

AUTOGREDER

16 16G

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită