Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăMotorComponente motorAcoperiri pentru motoare2S-3079: CAPAC
AcasăMotorComponente motorAcoperiri pentru motoare2S-3079: CAPAC
2S-3079: CAPAC

Marcă: Cat

fallback-image
2S-3079: CAPAC

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 2S-3079

Încă lucrăm la adăugarea unei descrieri pentru această piesă.

Specificații pentru cod articol 2S-3079

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 2S-3079

TRACTOR CU ROŢI

627 621 650B 666 623 627B 637 651B 623E 623F 631C 641 660B 633C 657B 651 641B 657 666B

TRACTOARE CU ȘENILE

D7F D7G D5 D9G D6C

TROLIU CU ROŢI

528

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

980B 980 966C

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

572F 572G 571G 571F 561C

MOTOR CAMION

1673C 1693 3406C 3406B 1674 1676 3176 3306C 3306B 3306

MOTOR VEHICULE

D346 D348 D349

COMPACTOR DE SOL

815

BULDOZER CU ROŢI

814

CAMION

769 769B

MOTOR INDUSTRIAL

3304 3306 D333C 3406C D330C

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE

977K

TRACTOR

768B

EXCAVATOR

235

COMPACTOR PENTRU GROPI DE GUNOI

816

SCREPER PE ROŢI

627 627B 637 637B

AUTOGREDER

12G 120 140G 12F 130G 140 14G 14E

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită