Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăMotorSistem de alimentare cu combustibil​Pompe combustibil2W-3160: SUPAPĂ A
AcasăMotorSistem de alimentare cu combustibil​Pompe combustibil2W-3160: SUPAPĂ A
2W-3160: SUPAPĂ A

Supapă regulator

Marcă: Cat

Imaginile produselor
2W-3160: SUPAPĂ A
2W-3160: SUPAPĂ A

Supapă regulator

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 2W-3160

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 71,12
Înălțime (mm): 60,96
Lungime (in): 2,8
Lăţime (mm): 71,12
Înălțime (in): 2,4
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 2W-3160

TRACTOARE CU ȘENILE

D10

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

988B 988F

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

594H

MOTOR - UTILAJ

3408

MOTOR CAMION

3406

PLUG

10

MOTOR VEHICULE

D349

BULDOZER

834U 834S 10C 10S 10U

BULDOZER CU ROŢI

834B

MOTOR MARITIM

D353E D353C D353D D348 3406

CAMION

777

MOTOR INDUSTRIAL

3406 3412 D353C D353E D353D 3412C 3408B

TRACTOR

776

COMPACTOR PENTRU GROPI DE GUNOI

836

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită