AcasăUnelte în contact cu solulMuchii de tăiere și protecție pentru cupăCapace superioare307-5601: Placă de uzură
AcasăUnelte în contact cu solulMuchii de tăiere și protecție pentru cupăCapace superioare307-5601: Placă de uzură
307-5601: Placă de uzură

Placă de uzură montată în șuruburi, partea dreaptă

Marcă: Cat

Imaginile produselor
307-5601: Placă de uzură
307-5601: Placă de uzură
307-5601: Placă de uzură
307-5601: Placă de uzură
307-5601: Placă de uzură
307-5601: Placă de uzură

Placă de uzură montată în șuruburi, partea dreaptă

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 307-5601

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 421,0
Grosime (in): 1,142
Lățimea capătului (mm): 330,0
Grosime (mm): 29,0
Lungime (in): 16,5
Depth (in): 12,992
Hole Spacing (in): 3,937
Width (in): 16,024
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 407,0
Bevel Angle: 37,0
Position: RH
Spade Angle: 15,0
Hole Quantity: 4
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 330,0
Hole Spacing (mm): 100,0
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 307-5601

UNEALTA DE LUCRU

BUCKET

ÎNCARCATOR PE ROTI

993K 992K 993 992

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită