AcasăUnelte în contact cu solulMuchii de tăiere și protecție pentru cupăSegmente de tăiere pentru marginea cupei315-0165: Segment margine ascuțită dreapta
Acasă
Unelte în contact cu solulMuchii de tăiere și protecție pentru cupăSegmente de tăiere pentru marginea cupei
315-0165: Segment margine ascuțită dreapta
315-0165: Segment margine ascuțită dreapta

Protecție margine segment 60 mm

Marcă: Cat

Imaginile produselor
315-0165: Segment margine ascuțită dreapta
315-0165: Segment margine ascuțită dreapta
315-0165: Segment margine ascuțită dreapta
315-0165: Segment margine ascuțită dreapta
315-0165: Segment margine ascuțită dreapta

Protecție margine segment 60 mm
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
Diagramă piese pentru 315-0165
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 315-0165

Unități de măsură

SUAMetric
Depth (in): 23,228
Hole Spacing (in): 3,937
Thickness (mm): 60
Width (in): 16,39
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 416,3
Position: RH
Spade Angle: 15
Hole Quantity: 4
Edge Type: Continuous
Thickness (in): 2,362
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 590
Hole Spacing (mm): 100
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 315-0165

BULDOZER CU ROTI

992K

Vizualizare mai multe
Piese conexe
6V-8360
6V-8360: Șurub plug
Verificare preț
3K-9770
3K-9770: PIULIȚĂ
Verificare preț
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert