Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăFurtunuri și conducteAdaptoare, cuplaje și racorduriCuplaje320-1765: Cuplaj furtun
AcasăFurtunuri și conducteAdaptoare, cuplaje și racorduriCuplaje320-1765: Cuplaj furtun
320-1765: Cuplaj furtun

Cuplaj pentru furtun Cat® pentru transportul fluidelor

Marcă: Cat

Imaginile produselor
320-1765: Cuplaj furtun
320-1765: Cuplaj furtun
320-1765: Cuplaj furtun
320-1765: Cuplaj furtun
320-1765: Cuplaj furtun

Cuplaj pentru furtun Cat® pentru transportul fluidelor

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 320-1765

Unități de măsură

SUAMetric
Tip: Cuplaj AC
Material: OŢEL
Tip conector: -10 Pilot inel la cuplaj furtun
Strat: Placat cu zinc
Descriere material: Oțel placat
Formă: 90°
Lungime cădere (mm): 48,0
Conector: Tub inelar mamă (Pilot lung)
Factor întrerupere (mm): 38,0
Dimensiunea filetului (in): 7/8-14
Lungime (mm): 74,0
Filet: 7/8-14
Dimensiunea recomandată a furtunului (mm): 13,0
Compatibil cu: SAE J2064
Lungime cădere (in): 1,88
Factor întrerupere (in): 1,5
Lungime (in): 2,91
Dimensiunea recomandată a furtunului (in): 0,5
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 320-1765

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită