AcasăFurtunuri și conducteAdaptoare, cuplaje și racorduriCuplaje320-1773: Cuplaj conducte sistem aer condiţionat 3/4
AcasăFurtunuri și conducteAdaptoare, cuplaje și racorduriCuplaje320-1773: Cuplaj conducte sistem aer condiţionat 3/4
320-1773: Cuplaj conducte sistem aer condiţionat 3/4

Cuplaj A/C Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
320-1773: Cuplaj conducte sistem aer condiţionat 3/4
320-1773: Cuplaj conducte sistem aer condiţionat 3/4
320-1773: Cuplaj conducte sistem aer condiţionat 3/4
320-1773: Cuplaj conducte sistem aer condiţionat 3/4
320-1773: Cuplaj conducte sistem aer condiţionat 3/4

Cuplaj A/C Cat®

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 320-1773

Unități de măsură

SUAMetric
Tip: Cuplaj AC
Material: OŢEL
Strat: Placat cu zinc
Formă: 90 grade
Conector: Tub inelar mamă (Pilot lung)
Dimensiunea filetului (in): 3/4-16
Lungime cădere (mm): 51,0
Lungime (mm): 68,0
Factor întrerupere (mm): 32,0
Dimensiunea recomandată a furtunului (mm): 10,3
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 320-1773

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită