AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareInele de rezervă327-3966: Inel de rezervă solid
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareInele de rezervă
327-3966: Inel de rezervă solid
327-3966: Inel de rezervă solid

Inel de rezervă solid

Marcă: Cat

Imaginile produselor
327-3966: Inel de rezervă solid
327-3966: Inel de rezervă solid
327-3966: Inel de rezervă solid
327-3966: Inel de rezervă solid
327-3966: Inel de rezervă solid

Inel de rezervă solid
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
Diagramă piese pentru 327-3966
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 327-3966

Unități de măsură

SUAMetric
Grosime axială (mm): 3
Înălțimea secțiunii transversale (mm): 4,7
Lățimea secțiunii transversale (in): 0,1
Descriere material: PTFE oferă performanțe superioare în aplicații cu aer, ulei de motor, motorină și lichid de răcire, dar este sensibil la deteriorarea instalației și la resturi. Funcționează bine la temperaturi foarte ridicate.
Tip garnitură/garnitură inelară: Solid
Material: PTFE - Politetrafluoretilenă
Înălțimea secțiunii transversale (in): 0,18
Diametrul interior (mm): 365
Lățimea secțiunii transversale (mm): 2,5
Diametrul interior (in): 14,37
Note: Dimensiunile și descrierile materialelor furnizate doar cu titlu de referință. Culoarea poate diferi de imagine.
Grosime radială (mm): 5
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 327-3966

BULDOZER CU ROTI

938G 938F 938G II

PORTSCULA INTEGRATA

IT38G II IT38G IT38F

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert