AcasăCabineVizibilitate cabinăȘtergătoare, spălătoare și componente de parbrizAlte ștergătoare și spălătoare de parbriz330-5044: Ansamblu motor ștergător
Acasă
CabineVizibilitate cabinăȘtergătoare, spălătoare și componente de parbrizAlte ștergătoare și spălătoare de parbriz
330-5044: Ansamblu motor ștergător
330-5044: Ansamblu motor ștergător

Ansamblu motor ștergător de parbriz Cat® (24 V) (spate)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
330-5044: Ansamblu motor ștergător
330-5044: Ansamblu motor ștergător

Ansamblu motor ștergător de parbriz Cat® (24 V) (spate)
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
Diagramă piese pentru 330-5044
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 330-5044

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime totală (mm): 110
Înălțime totală (in): 4,1
Note: 2 trepte
Lățimea totală (in): 10,6
Lungime totală (in): 4,3
Înălțime totală (mm): 104
Tip conector: DT cu 6 pini
Lățimea totală (mm): 270
Material: Carbon Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 330-5044

COMPACTOR PENTRU PAVAJE

CP-54 CP-76 CP-64 CP-56 CS-56 CP-44 CS-433E CP-533E CS-533E CS-423E CS-54 CS-76 CS-44 CP-74 CS-74 CS-64

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert