AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăȘtifturi de legătură334-2734: Știft de legătură
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăȘtifturi de legătură
334-2734: Știft de legătură
334-2734: Știft de legătură

Știft de legătură

Marcă: Cat

Imaginile produselor
334-2734: Știft de legătură
334-2734: Știft de legătură
334-2734: Știft de legătură
334-2734: Știft de legătură
334-2734: Știft de legătură

Știft de legătură
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
Diagramă piese pentru 334-2734
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 334-2734

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 235
Lungime (in): 9,25
Diametru știft (mm): 57
Diametrul știftului (in): 2,26
Ajutor pentru îndepărtare / caracteristică: Orificiu extractor
Tip știft: ȘTIFT DREPT
Material: OŢEL
Placare: Neplacat
Overall Length (mm): 235
Overall Length (in): 9,252
Diameter (mm): 60
Diameter (in): 2,362
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 334-2734

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

TS225 TS185

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert